Wysoka dokładność pomiaru dzięki przetwornikom procesowym WIKA

Przetworniki procesowe różnią się od czujników ciśnienia rozszerzoną funkcjonalnością: są wyposażone w zintegrowane wyświetlacze, oferują wysoką dokładność pomiarową i dowolnie skalowalne zakresy pomiarowe, komunikację poprzez cyfrowe sygnały magistrali i są dostępne w różnych wariantach obudowy. Dzięki połączeniu z separatorami membranowymi przetworniki procesowe WIKA sprawdzają się też w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych.
FAQ
FAQ

Jakie są rozwiązania zapobiegające skokom ciśnienia?

W tym celu zalecamy przyłącze procesowe z portem o zmniejszonym ciśnieniu 0.6 mm lub 0.3 mm.

Jak długo ważny jest kod WIKA Build ID?

Kod WIKA Build ID jest ważny przez co najmniej trzy miesiące.