- Maszyny do obróbki tworzyw sztucznych
- Urządzenia do kontroli temperatury
- Przygotowanie granulatu
- Maszyny mechaniczne
- Smar chłodzący
- Zasilacze hydrauliczne
- Systemy smarowania
- Napędy liniowe
- Pompy i układy
- Prasy i maszyny do formowania
- Sprężarki śrubowe
- Sprężarki tłokowe
- Dźwigi i podnośniki
- Turbiny wiatrowe
- Cięcie strumieniem wody
- Wysokociśnieniowe stanowiska badawcze
- Technologia ważenia
- Pomiar poziomu w zbiorniku
- Systemy filtrów
- Prasy wulkanizacyjne
Podczas przenoszenia dużych ładunków niezawodne monitorowanie zapewnia zarówno bezpieczeństwo operacyjne (przeciążenie), jak i ochronę personelu obsługującego (bezpieczeństwo pracy).
Wewnątrz
W fabrykach ciężkie ładunki często są przenoszone za pomocą suwnic. W celu monitorowania, WIKA oferuje zarówno stale mierzące sworznie obciążeniowe, które zastępują niepomiarowe śruby mocujące, jak i przetworniki siły rozciągającej/ściskającej, które są umieszczane bezpośrednio w strumieniu siły, każdy z odpowiednim wyłącznikiem przeciążeniowym. Zestaw do testowania wciągarek łańcuchowych umożliwia szybką i łatwą kontrolę bezpieczeństwa sprzęgła ślizgowego.
Na zewnątrz
Zastosowania zewnętrzne to na przykład dźwigi portowe lub morskie, takie jak dźwigi na statkach dostawczych lub platformach wiertniczych. Nasze przyrządy posiadają certyfikat DNV GL. Wymagania dotyczące elementów sterujących bezpieczeństwem są opisane w dyrektywie maszynowej (2006/42/WE), na przykład elementów sterujących przeciążeniem lub wyłączników awaryjnych. WIKA opracowała pierwsze rozwiązanie systemowe do ochrony przed przeciążeniem w systemach dźwigowych certyfikowane w Niemczech. Składa się on z maksymalnie ośmiu redundantnych przetworników siły, centralnego układu sterowania i powiązanego oprogramowania użytkownika.