Baterie butli/bloki zaworów
- Zbiorniki kriogeniczne
- Urządzenia spawalnicze i inne urządzenia przemysłowe
- Zawory ze zintegrowanymi regulatorami ciśnienia
- Szafki gazowe
- Gazy medyczne
- Wodór
- Akcesoria LPG, LNG i CNG
- Sprzęt ochrony dróg oddechowych
- Dostawy gazu i systemy kontroli
- Baterie butli/bloki zaworów
- Gazowe systemy gaśnicze
- Nitrogen and oxygen generators
- Gas mixers
Bateria butli to grupa butli gazowych wykorzystywana powszechnie w dostawach gazu przez rurociąg. Za pośrednictwem bloku zaworów butle są często grupowane w wiązce pierwotnej i wtórnej. Na początku wykorzystuje się gaz z wiązki pierwotnej, gdzie gaz jest zużywany w równym stopniu ze wszystkich butli, gdyż są one podłączone równolegle przez wspólny wylot.
Gdy poziomy w butlach są już wystarczająco niskie, przetwornik ciśnienia przełącza się na wtórny blok zaworów, aby umożliwić wymianę wiązki pierwotnej butli. Bloki zaworów są wykorzystywane do dostaw gazu z jednego źródła centralnego do różnych punktów odbioru. W szpitalach na przykład wykorzystywane są do dostarczania podtlenku azotu, Entonoksu lub tlenu.