Podstawowe elementy przepływu

Podstawowe elementy przepływu dla wymagań specjalnych

Płytki kryzowe, przepływomierze, dysze przepływowe i Venturiego, zwężki Venturiego, rurki Pitota i kryzy ograniczające są częścią naszej oferty podstawowych elementów przepływowych. Nasze podstawowe elementy przepływowe projektowane są zgodnie z zasadami i wymaganiami norm międzynarodowych (ISO 5167/ISO TR 15377, ASME MFC, ASME PTC6, BS 1042, DIN 19206, UNI 10023). Oferujemy certyfikaty kalibracji zgodnie z normami ASME PTC6, ISPESL i IBR. Dzięki szerokiemu zakresowi produktów obsługujemy prawie wszystkie zastosowania przemysłowe. Możemy zaprojektować rozwiązania dopasowane do specyficznych potrzeb klienta.
FAQ
FAQ

Co to jest warunek dźwiękowy?

Warunek dźwiękowy występuje, gdy gaz przepływa przez otwór, a jego ciśnienie spada, istnieje krytyczna wartość ciśnienia, dla której natężenie przepływu osiąga prędkość dźwięku w tym gazie. Dzieje się tak, gdy stosunek Pout/Pin wynosi około 0,5. W ...

więcej

Jak uzyskać kod WIKA Build ID?

W większości przypadków kod WIKA Build ID jest dostępny na żądanie. Kod ID można uzyskać we wszystkich dostępnych konfiguratorach online. Kod ID można utworzyć w zakładce „Konfiguracja” przy użyciu funkcji „Udostępnij konfigurację”.

Jak można zmierzyć różnicę ciśnień za pomocą elementu przepływu pierwotnego?

Do pomiaru różnicy ciśnień potrzebne jest połączenie elementu przepływu pierwotnego i przetwornika różnicy ciśnień.