Przełączniki optoelektroniczne

Kompaktowa konstrukcja, wysoka kompatybilność z nośnikami

Przełączniki optoelektroniczne są używane do wykrywania poziomów granicznych w cieczach. Detekcja jest w dużym stopniu niezależna od właściwości fizycznych cieczy, takich jak gęstość, stała dielektryczna, przewodność i współczynnik załamania światła. Instrumenty te wyróżniają się kompaktową konstrukcją i nie posiadają żadnych ruchomych elementów. Dzięki końcówce pomiarowej wykonanej ze szkła borokrzemowego lub kwarcowego oraz wytrzymałej obudowie ze stali nierdzewnej, oferują one wysoką kompatybilność z mediami.

Gdzie stosowane są czujniki optoelektroniczne?

Optoelektroniczny przełącznik poziomu służy do wykrywania poziomu cieczy. Ze względu na różnorodność konstrukcji, zastosowanie czujników optoelektronicznych jest odpowiednie dla wielu branż. Określenie poziomu za pomocą końcówki stożkowej jest, w szerokim zakresie, niezależne od właściwości fizycznych, takich jak współczynnik załamania światła, kolor, gęstość, stała dielektryczna i przewodność. Dzięki temu na procedurę pomiaru nie mają wpływu właściwości cieczy i zapewnia ona wysoką kompatybilność z mediami. Są one najczęściej wykorzystywane w zastosowaniach przemysłowych, przemyśle spożywczym, a nawet farmaceutycznym.

Jakie są rodzaje czujników optycznych?

WIKA oferuje odpowiedni optoelektroniczny czujnik poziomu (znany również jako czujnik optyczny) do każdego zastosowania. The model OLS-C20 optoelektroniczny przełącznik poziomu jest odpowiedni, ze względu na swoją kompaktową konstrukcję, do konstrukcji wysokociśnieniowych. WIKA oferuje również odpowiednie czujniki optoelektroniczne dla technologii chłodniczej lub przemysłu stoczniowego. Model OLS-C51 jako wersja przeciwwybuchowa nadaje się do użytku w ekstremalnych warunkach.

Jak działa czujnik optoelektroniczny?

Najważniejszymi elementami przełącznika optoelektronicznego są szklany pryzmat i źródło światła LED. Wewnątrz szklanego pryzmatu znajduje się nadajnik, odbiornik i światło podczerwone. Światło z diody LED pada na szklany pryzmat, powodując dotarcie światła podczerwonego do odbiornika. Dopóki końcówka nie wejdzie w kontakt z mierzoną cieczą, światło jest odbijane przez pryzmat do odbiornika. Jeśli jednak ciecz w pojemniku podniesie się i otoczy końcówkę przełącznika optoelektronicznego, światło zostanie załamane przez szklany pryzmat do cieczy i nie dotrze już do odbiornika lub dotrze bardzo słabo. Następnie przełącznik wysyła tę zmianę jako zmodyfikowany sygnał przełączania, a wyświetlacz LED zapala się. Jeśli ciecz w zbiorniku ponownie opadnie, a szklany pryzmat nie będzie już pokryty cieczą, światło podczerwone również będzie w stanie ponownie dotrzeć do odbiornika, a wyświetlacz LED zgaśnie. Dowiedz się więcej o tym, jak działają czujniki optoelektroniczne w naszym filmie “WIKA - Monitorowanie poziomu za pomocą przełączników optoelektronicznych”.

FAQ
FAQ

Jakie są zalety przełączników optoelektronicznych w pomiarach poziomu?

  • Rejestracja poziomu płynu końcówką stożkową jest niezależna w dużej mierze od właściwości chemicznych cieczy, takich jak ciężar właściwy, stała dielektryczna, przewodność, kolor i współczynnik załamania światła
  • Wykrywanie warstw interfejsu zaokrąglo ...
więcej

Gdzie mogę znaleźć informacje na temat minimalnej ważności identyfikatora WIKA Build ID?

Informacja o minimalnej ważności identyfikatora kompilacji jest wyświetlana podczas generowania identyfikatora.