- Maszyny do obróbki tworzyw sztucznych
- Urządzenia do kontroli temperatury
- Przygotowanie granulatu
- Maszyny mechaniczne
- Smar chłodzący
- Zasilacze hydrauliczne
- Systemy smarowania
- Napędy liniowe
- Pompy i układy
- Prasy i maszyny do formowania
- Sprężarki śrubowe
- Sprężarki tłokowe
- Dźwigi i podnośniki
- Turbiny wiatrowe
- Cięcie strumieniem wody
- Wysokociśnieniowe stanowiska badawcze
- Technologia ważenia
- Pomiar poziomu w zbiorniku
- Systemy filtrów
- Prasy wulkanizacyjne
Cięcie strumieniem wody jest stosowane w wielu sektorach przemysłu, a obrabiane materiały są niemal nieograniczone: metal, kamień, szkło, materiały kompozytowe, a nawet żywność. Cięcie strumieniem wody pod ciśnieniem ma przewagę nad cięciem plazmowym lub laserowym:
- Nie wprowadza do materiału żadnego ciepła, więc nie dochodzi do zmian strukturalnych.
- Krawędzie są tak precyzyjne, że obróbka końcowa jest zazwyczaj zbędna.
- Szerokość szczeliny jest niewielka.
- Kształty konturów cięcia są niemal nieograniczone.
Ponadto cięcie strumieniem wody nie wiąże się z żadnymi kosztami narzędzi, w przeciwieństwie do obróbki za pomocą stempla. W przypadku cięcia strumieniem wody ściernej do spójnego strumienia wody pod wysokim ciśnieniem dodawany jest materiał ścierny. Nowoczesne systemy cięcia strumieniem wody działają pod ciśnieniem do 6000 barów, a strumień opuszcza dyszę tnącą z prędkością 3 razy większą od prędkości dźwięku. Aby chronić pompę przed kawitacją i pracą na sucho, wymagany jest odpowiedni przepływ wody. WIKA oferuje odpowiednie przełączniki zarówno do monitorowania ciśnienia wlotowego, jak i monitorowania temperatury.