WIKA

Przełączniki pływakowe

Wszechstronne przełączniki pływakowe WIKA

Przełączniki pływakowe w przemyśle (procesowym) są używane do punktowego wykrywania wartości progowej poziomu w danym punkcie na jednym lub kilku poziomach. Działają niezależnie od spienienia, przewodności, stałej dielektrycznej, ciśnienia, próżni, temperatury, oparów, kondensacji, tworzenia się pęcherzyków, wpływu wrzenia oraz drgań i są odpowiednie do większości płynnych mediów. Operacja przełączania jest bezdotykowa, nie zużywa się i nie wymaga dodatkowego zasilania. Prosta i sprawdzona zasada działania przełączników pływakowych umożliwia używanie w wielu zastosowaniach, od ogólnych zastosowań przemysłowych do instalacji procesowych.

FAQ
FAQ

Co dzieje się po upływie minimalnego okresu ważności identyfikatora WIKA Build ID?

Nie można zagwarantować ważności po upływie trzech miesięcy.

Jak działa wbudowany system magnetyczny?

Pływak z wbudowanym systemem magnetycznym porusza się wraz z poziomem mierzonego medium na rurce prowadzącej, która ma wbudowany jeden lub więcej styków kontaktronowych. Magnes uruchamia styki na wstępnie ustawionych wysokościach przełączania, umoż ...

więcej