- Maszyny do obróbki tworzyw sztucznych
- Urządzenia do kontroli temperatury
- Przygotowanie granulatu
- Maszyny mechaniczne
- Smar chłodzący
- Zasilacze hydrauliczne
- Systemy smarowania
- Napędy liniowe
- Pompy i układy
- Prasy i maszyny do formowania
- Sprężarki śrubowe
- Sprężarki tłokowe
- Dźwigi i podnośniki
- Turbiny wiatrowe
- Cięcie strumieniem wody
- Wysokociśnieniowe stanowiska badawcze
- Technologia ważenia
- Pomiar poziomu w zbiorniku
- Systemy filtrów
- Prasy wulkanizacyjne
Sprężarki śrubowe są najczęściej stosowanymi konstrukcjami sprężarek w branży. Dostarczają sprężone powietrze w sposób ciągły, są bardzo dobrze kontrolowalne, niezwykle wydajne i ciche (bezpieczeństwo pracy, ochrona środowiska, emisja hałasu). Dostępne są wersje z różną liczbą stopni, różnymi procesami chłodzenia i smarowania lub typami napędów.
Najpopularniejszym modelem jest jednostopniowa sprężarka śrubowa smarowana olejem. Wszędzie tam, gdzie nawet najmniejsze ilości oleju w sprężonym powietrzu mogłyby zanieczyścić produkt lub proces, stosuje się sprężarki bezolejowe.
Na wlocie i wylocie sprężonego powietrza mierzone jest ciśnienie i temperatura. W tym celu standardowym oprzyrządowaniem są zarówno manometry / termometry do bezpośredniego wyświetlania, jak i czujniki ciśnienia / termometry rezystancyjne z czujnikami Pt100 lub PTC. Ponadto monitorowane są ciśnienia i ciśnienia różnicowe na filtrze ssącym oraz na zbiorniku/filtrze oleju.
Kolejne punkty pomiaru temperatury znajdują się w chłodnicy oleju lub w obszarze przygotowania sprężonego powietrza (np. w osuszaczach). Ponadto nasze przyrządy pomiarowe niezawodnie monitorują ciśnienie i poziom w zbiorniku sprężonego powietrza.