Systemy grzewcze

Niezależnie od tego, czy chodzi o prywatne gospodarstwa domowe, budynki administracyjne czy obiekty przemysłowe - w firmie WIKA można znaleźć odpowiednie przyrządy pomiarowe do ogrzewania i dostarczania gorącej wody. Można na przykład mierzyć temperaturę spalin w kotle za pomocą naszego termometru rezystancyjnego TR40 oraz temperaturę wody przemysłowej w zbiorniku gorącej wody za pomocą termometrów rozszerzalnościowych lub bimetalicznych. Pomiar temperatury otoczenia wykonywany jest przez najmniejszy termometr zewnętrzny dostępny na rynku: TF41 - mały i kompaktowy, z lub bez osłony przeciwsłonecznej.

Monitoruj warunki ciśnienia za pomocą jednego z naszych manometrów różnicowych lub użyj mechatronicznego miernika pomiaru ciśnienia do monitorowania i wyświetlania ciśnienia (PGS lub PGT). Dostępny jest wybór różnych sygnałów wyjściowych, dzięki czemu przyrządy te można łatwo zintegrować z dowolnym typem instalacji.

Systemy grzewcze × 6

Environment, outside of the building (temperature)

Environment, outside of the building (temperature)
2

Boiler (temperature)

Boiler (temperature)
3

Heating circuit (temperature)

Heating circuit (temperature)
4

Hot water tank (temperature)

Hot water tank (temperature)
5

Heating circuit (pressure)

Heating circuit (pressure)
1

Boiler

Boiler
Systemy grzewcze
Minimalizacja wyboru

Następujące produkty 14 odpowiadają dokonanemu wyborowi. Nie znalazłeś produktu? Prosimy o kontakt z nami.