Ze względu na stale rosnące wymagania i globalizację rynków, do naszych produktów stosuje się szereg wymogów krajowych i międzynarodowych. Z jednej strony należy wziąć pod uwagę wymogi prawne (np. dyrektywy UE w Europejskim Obszarze Gospodarczym), ale oczywiście również przepisy lokalne lub przepisy związane z zastosowaniem. Tylko wtedy, gdy wszystkie aspekty są uwzględnione w cyklu życia produktu od samego początku, można zagwarantować, że wszystkie wymagania zostaną spełnione.
WIKA stawia czoła temu wyzwaniu z centralnie i globalnie zorientowanym zespołem, aby móc realizować stale rosnące wymagania, ale również reagować na życzenia i zapytania klientów.
Certyfikowana jakość
System zarządzania jakością w WIKA jest certyfikowany zgodnie z normą ISO 9001 od 1994. Wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa naszej firmy wyznaczają standardy i zostały przyjęte przez kilka państw w ich krajowych systemach norm.
WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG ustanowiła kompleksowy system zarządzania w celu zapewnienia zgodności z kwestiami ochrony środowiska związanymi z produktami. Poniżej znajdują się wyjaśnienia najczęściej poruszanych tematów.
1) REACH (Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006)
Jako producent sprzętu do monitorowania i kontroli, sami nie wytwarzamy żadnych substancji/chemikaliów. Ilość substancji/chemikaliów wymaganych do produkcji naszych produktów nie przekracza limitu jednej tony rocznie. W związku z tym, jako dalszy użytkownik, jesteśmy zwolnieni z obowiązku rejestracji. Na podstawie artykułu 33 dyrektywy REACH jesteśmy zobowiązani do informowania o substancjach stosowanych w naszych produktach: Niniejszym potwierdzamy, że nasze produkty i opakowania nie zawierają żadnych substancji z listy kandydackiej w stężeniach przekraczających 0,1 % wagowo; obowiązuje to z następującym wyjątkiem:
Wiele z naszych produktów, które zawierają metale, takie jak stal, aluminium lub stopy miedzi, i w których stosowane są pewne komponenty elektroniczne, może zawierać więcej niż 0,1 % ołowiu. Ołów jest wymieniony jako substancja wzbudzająca szczególnie duże obawy (SVHC) w dyrektywie REACH (pod nr CAS 7439-92-1, nr WE 231-100-4). Jeśli ten lub inny SVHC jest zawarty w jednym z naszych produktów, informujemy o tym w naszym dowodzie dostawy.
2) Dyrektywa UE RoHS (2011/65/UE, 2015/863/UE)
Z powodzeniem wprowadziliśmy dyrektywę UE 2011/65/UE (RoHS) - wraz z dyrektywą delegowaną (UE) 2015/863 - w naszej firmie i ustanowiliśmy odpowiednie zarządzanie. Produkty elektryczne i elektroniczne spełniają wymagania, które potwierdzamy w deklaracji zgodności UE.
Produkty mechaniczne, takie jak manometry lub termometry, nie podlegają RoHS 2011/65/EU, co oznacza, że nie możemy wygenerować deklaracji zgodności UE. Jeśli nadal potrzebujesz potwierdzenia, że produkt mechaniczny jest również zgodny z limitami substancji RoHS, możemy je dla Ciebie stworzyć.
3) WEEE (2012/19/EU)
Dyrektywa WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) ma na celu zmniejszenie ilości odpadów w Europie. Strategia polega na zwiększeniu ponownego wykorzystania materiałów.
Z powodzeniem wprowadziliśmy dyrektywę WEEE do naszej firmy i ustanowiliśmy odpowiednie zarządzanie. Dlatego jesteśmy kompleksowi i w pełni zgodni z WEEE.
Stare urządzenia WIKA można zwrócić do nas w dowolnym momencie, a my zajmiemy się ich recyklingiem. Wystarczy skontaktować się z nami pod adresem [email protected].
4) Recykling statków (Rozporządzenie (WE) nr 1257/2013, REZOLUCJA MEPC. 269(68))
Konwencja z Hongkongu została przyjęta przez Międzynarodową Organizację Morską w maju 2009 roku. Jest to porozumienie na rzecz poprawy przyjaznego dla środowiska recyklingu statków na całym świecie. Wymagany jest certyfikat IHM (International Certificate on Inventory of Hazardous Materials). UE przyjęła rozporządzenie (UE) nr 1257/2013 w celu przyspieszenia ratyfikacji tej umowy. Właściciele statków są zatem zobowiązani do posiadania wykazu materiałów niebezpiecznych wszystkich komponentów na pokładzie.
Większość wymienionych materiałów nie występuje w produktach WIKA. Możesz poprosić nas o odpowiednią deklarację materiałową.
5) Minerały z regionów ogarniętych konfliktami
Uchwalenie sekcji 1502 amerykańskiej ustawy Dodda-Franka zobowiązuje amerykańskie spółki giełdowe do przedstawienia dowodu pochodzenia surowców takich jak tantal, złoto, wolfram i cyna, a ponadto do wprowadzenia w życie daleko idących wymogów dotyczących audytu dostawców i przepływu materiałów. Celem jest zapewnienie przejrzystości globalnych łańcuchów dostaw, aby uniknąć wspierania konfliktów zbrojnych.
Nie jesteśmy zobowiązani do tworzenia tego szczegółowego raportu, jednak jako WIKA chcemy wspierać naszych klientów w ich obowiązkach sprawozdawczych. Wdrożyliśmy procesy mające na celu weryfikację, czy nasi dostawcy wywiązują się z obowiązku zachowania należytej staranności. Polegamy na dostarczonych nam informacjach i ufamy, że nasi dostawcy sami nie kupują produktów i komponentów z regionów objętych konfliktami. Nasze źródła zaopatrzenia składają się z wykwalifikowanych i dobrze znanych dostawców, bez wyjątku, kontrole łańcucha dostaw są przeprowadzane w sposób ciągły.