- Maszyny do obróbki tworzyw sztucznych
- Urządzenia do kontroli temperatury
- Przygotowanie granulatu
- Maszyny mechaniczne
- Smar chłodzący
- Zasilacze hydrauliczne
- Systemy smarowania
- Napędy liniowe
- Pompy i układy
- Prasy i maszyny do formowania
- Sprężarki śrubowe
- Sprężarki tłokowe
- Dźwigi i podnośniki
- Turbiny wiatrowe
- Cięcie strumieniem wody
- Wysokociśnieniowe stanowiska badawcze
- Technologia ważenia
- Pomiar poziomu w zbiorniku
- Systemy filtrów
- Prasy wulkanizacyjne
Wszystkie ruchome części wiatraka wymagają niezawodnego smarowania. Ciśnienie smaru jest monitorowane przez czujniki lub przełączniki ciśnienia, podobnie jak poziom i temperatura. Regulacja łopat wirnika i wyrównanie pulpitu do wiatru, ale także funkcje bezpieczeństwa, takie jak hamulce tarczowe lub śruby konserwacyjne, są wykonywane hydraulicznie, napędzane przez zasilacze hydrauliczne.
Pomimo często występujących bardzo niskich temperatur głowicy elektrowni wiatrowej, ciepło odpadowe, np. z generatora i elektroniki siłowej, wymaga klimatyzacji. WIKA oferuje odpowiednie czujniki do pomiaru temperatury w pomieszczeniu i do obsługi jednostek chłodniczych.
Gazowe systemy gaśnicze tłumią wszelkie pożary. W tym celu manometry lub przełączniki ciśnienia zapewniają, że system gaśniczy jest gotowy do użycia, monitorują ciśnienie w butlach gazowych i zgłaszają wszelkie krytyczne spadki ciśnienia.
Dzięki modułowej konstrukcji wiatraki posiadają liczne połączenia gwintowane, które mogą zostać poluzowane przez silne wibracje. Aby monitorować momenty obrotowe, firma WIKA opracowała pierścieniowe przetworniki siły, które są instalowane między łbem śruby a wspornikiem.
Pod względem mechanicznym łopaty wirnika są bardzo obciążone. Czujniki tensometryczne mogą wykrywać zmiany materiałowe na wczesnym etapie.