WIKA

Manometry firmy WIKA - światowego lidera na rynku od 1946 roku

Nasze manometry (mechaniczne przyrządy do pomiaru ciśnienia) do pomiaru ciśnienia manometrycznego, absolutnego i różnicowego zostały sprawdzone miliony razy. Aby zapewnić optymalne rozwiązanie dla najszerszego zakresu zastosowań, dostępny jest wybór systemów pomiarowych w technologii rurki Bourdona, elementu membranowego i elementu puszkowego. Manometry obejmują zakres skali od 0 ... 0,5 mbar do 0 ... 6000 bar i dokładność wskazań do 0,1 %. W zależności od warunków procesowych oraz wymagań stawianych przyrządom, dostępne są elementy ciśnieniowe wykonane ze stopów miedzi, stali nierdzewnej lub materiałów specjalnych.

FAQ
FAQ

Które przyrządy są odpowiednie do cieczy o małych zakresach pomiarowych?

Manometry membranowe o ciśnieniu do 16 mbar (0.23 psi) nadają się do cieczy (dzięki samoczynnemu opróżnianiu komory ciśnieniowej).