Przemysłowe systemy kotłów
Przemysłowe systemy kotłów parowych lub gorącej wody
Przemysłowe systemy kotłów parowych lub gorącej wody są wykorzystywane w przemyśle spożywczym, szpitalach, przemyśle motoryzacyjnym i wielu innych obszarach. Opierają się na ścisłej współpracy licznych elementów takich jak kotły, ekonomizery, zespoły regulacji ciśnienia oleju, zespoły uzdatniania wody, środki bezpieczeństwa termicznego przepływu zwrotnego i inne. Cel stanowi wydajne dostarczanie energii w postaci gorącej wody lub pary.
Jako producenci modułów do zakładów przemysłowych na najwyższą skalę zdają sobie Państwo sprawę, jak ważne jest, aby móc polegać na każdym pojedynczym elemencie w stu procentach. Nasza firma jako dostawca przyrządów pomiarowych i przełączeniowych związanych z bezpieczeństwem, rozumiemy związaną z tym odpowiedzialność. Dlatego też WIKA troszczy się nie tylko o niezawodność i dokładność przyrządów pomiarowych, ale także o ich wysoką wydajność dostaw.
Grafika wskazuje, który przyrząd pomiarowy lub przełączeniowy jest najistotniejszy z punktu widzenia danego podzespołu systemu kotła. Pod uwagę wzięto wskaźnik poziomu z wziernikiem - obowiązkowy element wyposażenia kotła parowego wg. normy DIN EN 12953-6. Więcej informacji mogą znaleźć Państwo w naszej ulotce.