- Maszyny do obróbki tworzyw sztucznych
- Urządzenia do kontroli temperatury
- Przygotowanie granulatu
- Maszyny mechaniczne
- Smar chłodzący
- Zasilacze hydrauliczne
- Systemy smarowania
- Napędy liniowe
- Pompy i układy
- Prasy i maszyny do formowania
- Sprężarki śrubowe
- Sprężarki tłokowe
- Dźwigi i podnośniki
- Turbiny wiatrowe
- Cięcie strumieniem wody
- Wysokociśnieniowe stanowiska badawcze
- Technologia ważenia w budowie maszyn
- Pomiar poziomu w zbiorniku
- Systemy filtrów
- Prasy wulkanizacyjne
Zastosowanie filtrów jest tak zróżnicowane, jak wymagania dotyczące ich monitorowania. Filtr systemu wentylacyjnego, którego zanieczyszczenie wytwarza różnicę ciśnień rzędu kilku milibarów, wymaga innego oprzyrządowania niż filtr nabojowy do hydrauliki olejowej.
Wszystkie mają wspólny wymóg niezawodności, który dotyczy również, a nawet szczególnie, technologii pomiarowej. Tylko niezawodny sygnał pomiarowy przetwornika procesowego WIKA, przetwornika różnicy ciśnień lub manometru umożliwia wydajną i bezawaryjną pracę systemu. Korzyść dla użytkownika: optymalizacja zużycia energii, a tym samym kosztów operacyjnych i pogodzenie z wymogami ochrony środowiska.
Zastosowanie filtra hydraulicznego
Cząsteczki w oleju hydraulicznym prowadzą do znacznie większego zużycia wszystkich ruchomych części, takich jak pompy i silniki hydrauliczne, tłoki zaworów lub cylindry. Dlatego też jeden lub więcej filtrów w obwodzie jest jednym z najważniejszych komponentów. Instalacja często odbywa się w przewodzie powrotnym do zbiornika, gdzie poziom ciśnienia jest niski, a rozładowanie odbywa się pod ciśnieniem atmosferycznym. W tym przypadku przetwornik ciśnienia monitoruje zanieczyszczenie filtra. Jeśli chcemy chronić określone komponenty, takie jak silnik hydrauliczny, filtr należy zamontować przed tymi komponentami. Do ich monitorowania wymagany jest pomiar różnicy ciśnień - pomiar spadku ciśnienia (zanieczyszczenia) na filtrze.