Kursy szkoleniowe - certyfikacja EC
Od ekspertów dla ekspertów
Ze względu na silny wpływ na klimat, odpowiedzialne i zrównoważone obchodzenie się z gazem SF6 jest ważnym tematem na całym świecie, w odniesieniu do którego istnieje potrzeba podjęcia działań w celu wyeliminowania emisji. Podczas szkolenia, WIKA poinformuje Cię o obowiązujących przepisach w połączeniu z praktyczną wiedzą na temat wyboru i obsługi odpowiedniego sprzętu. Treść teoretyczną uzupełniają pokazy i ćwiczenia praktyczne.
Dowód kompetencji SF6
Rozporządzenie UE (UE) 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych (ogólnie znane jako “rozporządzenie F-gazowe”) określa środki szkoleniowe dla personelu wykonującego prace związane z gazem SF6. W szczególności obejmuje ono:
- Instalowanie, serwisowanie, konserwację, naprawę lub wycofanie z eksploatacji rozdzielnic elektrycznych z izolacją gazową
- Przeprowadzanie testów szczelności w zakładach podlegających “przepisom F-gazowym”
- Odzyskiwanie gazu SF6
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest umożliwienie zaangażowanemu personelowi odpowiedzialnego działania w pracy z silnymi gazami cieplarnianymi i unikania emisji poprzez właściwe obchodzenie się z gazami.
Nasz program szkoleniowy
Jako uznana jednostka testująca i certyfikująca, WIKA oferuje szkolenia kompetencyjne wraz z testami końcowymi, dzięki czemu personel może być certyfikowany w całej Europie. Testy są przeprowadzane zgodnie z europejskimi przepisami (UE) 517/2014, (UE) 2015/2066, a także rozporządzeniem w sprawie ochrony klimatu przed chemikaliami. Szkolenie oferowane jest w języku niemieckim i angielskim. W przypadku rejestracji grupowych od pięciu osób wzwyż inne daty są możliwe na życzenie.
- Miejsce: Centrum szkoleniowe w Klingenberg am Main
- Czas: Dwa dni, 9:00-17:00
- Opłata: 950 € za uczestnika (w cenę wliczony jest catering podczas szkolenia)