Monitorowanie zbiornika

Zamknięte z powodu przepełnienia

Czujniki i przełączniki poziomu zapewniają bezpieczeństwo, zapobiegając przepełnieniu zbiorników. Certyfikowane komponenty WIKA zwiększają bezpieczeństwo instalacji, np. podczas odzyskiwania lub przechowywania wodoru i podobnych krytycznych aplikacji.

Technologia LOHC przechowuje wodór w oleju, dzięki czemu transport i przechowywanie są proste i bezpieczne. Umożliwia to wykorzystanie istniejącej infrastruktury paliwowej, np. podziemnych zbiorników na stacjach tankowania ciężarówek, statków i samolotów. Na drodze do dekarbonizacji może to być ważny element, ponieważ wodór może być produkowany ekologicznie tam, gdzie wytwarzana jest zielona energia, a następnie transportowany w sposób wydajny i bezpieczny do użytku.

Stacje paliw w miastach

Dzięki technologii LOHC komercyjne stacje tankowania wodoru z ponad 1000 kg zmagazynowanego wodoru są wykonalne na miejscu, w gęsto zaludnionych obszarach. W połączeniu z niskim kosztem infrastruktury dostaw, technologia LOHC może znacznie obniżyć koszt dostarczanego wodoru.

Duże ilości dla przemysłu

Jednocześnie wodór jest jednym z najczęściej wykorzystywanych gazów przemysłowych na świecie. Zdecentralizowane dostawy wodoru stanowią jednak pewne wyzwanie: Transport jest kosztowny, nieefektywny i wiąże się z zagrożeniami dla bezpieczeństwa. Przechowywanie wodoru w trudnym do zapalenia oleju rozwiązuje wszystkie te problemy.

Niebezpieczne: Tankowanie i przechowywanie

Nie ma znaczenia, czy wodór jest dostarczany do stacji benzynowej w środku miasta, czy w dużych ilościach do firmy przemysłowej. W obu przypadkach potencjalne zagrożenie jest bardzo wysokie. W związku z tym bezpieczeństwo jest tutaj najwyższym priorytetem. Dlatego wielu operatorów polega na certyfikowanych czujnikach poziomu WIKA.

Czujniki poziomu dla wielu obszarów aplikacji.

Najważniejszym kryterium wyboru właściwego przyrządu do pomiaru poziomu jest zatem obszar aplikacji. Czy wystarczy wykrywać tylko poziomy graniczne zbiornika, np. suchobieg lub przepełnienie, czy też konieczny jest wyłącznik krańcowy poziomu? Jeśli jednak zawartość zbiornika ma być w pełni monitorowana, tj. mierzony ma być aktualny poziom od 0 % do 100 %, stosowane są czujniki poziomu. Dzięki połączonej elektronice mogą one przesyłać zarówno sygnały analogowe, jak i sygnały przełączające.