Opaskowy czujnik temperatury model TF44 służy do pomiaru temperatury powierzchni rur w zakresie -50 ... +200 °C [-58 ... +392 °F]. W efekcie pośredniego pomiaru temperatury, z jednej strony unika się wpływu na medium, a z drugiej strony medium nie ma wpływu na żywotność termometru (np. obciążenia wysokociśnieniowe, media agresywne).
Specjalnie wyprofilowana, aluminiowa tuleja opaskowego czujnika temperatury umożliwia wyjątkowy transfer ciepła z rurociągu do termometru. Nie jest wymagane stosowanie mieszanki termicznej. W celu utrzymania jak najmniejszego wpływu temperatury otoczenia, zaleca się dobrą izolację punktu pomiarowego. Ma ona istotne znaczenie w szczególności dla dużych różnic temperatur pomiędzy medium a otoczeniem.
W celu szybkiego i łatwego montażu, TF44 posiada uchwyty montażowe WIKA dla różnych średnic rur. Dzięki nim, termometry opaskowe model TF44 można łatwo zamontować bez użycia narzędzi.
TF44 składa się z elementu pomiarowego umieszczonego w aluminiowej tulei. Połączenie czujnika z elektroniką obliczeniową odbywa się poprzez przewód przyłączeniowy z PVC lub silikonu.