Prasy manometryczne
Co to jest tester ciężaru własnego?
Tester ciężaru własnego, znany również jako prasa manometryczna lub manometr tłokowy, to przyrząd pomiarowy, który może być używany do niezwykle dokładnego określania ciśnienia. Ponieważ ciśnienie = siła/powierzchnia (p=F/A), tester ciężaru własnego działa na zasadzie generowania siły za pomocą fizycznych ciężarków umieszczonych na precyzyjnie obrobionym cylindrze tłokowym. Prasy manometryczne są używane jako urządzenia referencyjne do testowania, kalibracji lub regulacji mechanicznych lub elektronicznych przyrządów pomiarowych. Testery ciężaru własnego od firmy WIKA charakteryzują się dokładnością pomiaru od 0,05% do 0,005% przy zakresach pomiarowych od -1 do 6000 barów. Rozróżnia się testerów obciążnikowych hydraulicznych, takich jak model CPB5800, oraz testerów obciążnikowych pneumatycznych, takich jak model CPB3500.
Jak działa hydrauliczny tester ciężaru własnego?
Hydrauliczne testery ciężaru własnego lub prasy manometryczne wykorzystują olej mineralny lub olej sebacynianowy jako medium przenoszące ciśnienie.
Jak działa pneumatyczny tester ciężaru własnego?
Pneumatyczne testery ciężaru własnego działają w oparciu o czyste, suche, niekorozyjne gazy, takie jak powietrze lub azot.
Jak często należy kalibrować tester ciężaru własnego?
Ogólnie rzecz biorąc, zaleca się, aby testery ciężaru własnego były kalibrowane co pięć lat. Więcej informacji na temat mobilnych usług kalibracyjnych firmy WIKA można znaleźć w sekcji „Centrum kalibracji i serwisu” na naszej stronie internetowej.
Co dzieje się po upływie minimalnego okresu ważności identyfikatora WIKA Build ID?
Nie można zagwarantować ważności po upływie trzech miesięcy.
Czym jest czynnik Kn?
Wszystkie jednostki tłokowo-cylindrowe i masy, które można zamontować na wagach ciśnieniowych DH Budenberg, są zbudowane wokół nominalnego współczynnika konwersji masy na ciśnienie, Kn. Nominalna efektywna powierzchnia każdego rozmiaru tłoka i cyli ...
więcej