Na drodze do sukcesu
- Pracownicy na całym świecie 11 000
- Pracownicy w siedzibie głównej 2 300
- Oddziały: w ponad 45 krajach
- Obrót: 1.3 mld euro
- Produkcja roczna: około 50 000 000 sztuk na całym świecie
- Produkcja dzienna: około 200 000 sztuk
- Wielkości partii: 1 do 10 000 sztuk i więcej
- Zakresy pomiarowe: 0 ... 0.5 mbar do 0 ... 15 000 bar / -250 ̊C do 1 800 ̊C / 0,5 N do ponad 10 000 kN
- Ceny za sztukę: 2 euro do ponad 50 000 euro
Innowacja z tradycji
- 1946: Założenie firmy WIKA
- 1960: Ekspansja w kraju i za granicą
- 1970: Największy producent manometrów w Europie
- 1980: Produkcja 100 000 000. przyrządu do pomiaru ciśnienia
- 1994: Certyfikacja zgodnie z normą DIN ISO 9001
- 1996: Światowy numer 1 dla mechanicznych przyrządów do pomiaru ciśnienia i temperatury
- 1999: Nowe centrum czujników/technologii z powierzchnią produkcyjną 10 000m2
- 2002: "WIKA goes lean": Rozpoczęcie działań kaizen w celu optymalizacji produkcji
- 2008: Przejęcie większości udziałów w KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik AG
- 2011: Przejęcie DH-Budenberg
- 2012: Przejęcie firm Eormisure i Gayesco
- 2017: Wprowadzenie siły pomiarowej do portfolio WIKA
- 2018: WIKA przejmuje firmę Hirschmann Mobile Machine Control Solutions (MCS)
- 2021: 75. rocznica działalności: WIKA opracowuje inteligentne i innowacyjne kompletne rozwiązania IIoT
- 2022: Inaugracja nowego Centrum Innowacji o powierzchni 24 000 m2
- 2023: WIKA opracowuje nową strategię biznesową i staje się "Smart in sensing"
W najlepszych rękach od pokoleń
- 1946: Alexander Wiegand zakłada firmę WIKA wraz z Philippem Kachelem
- 1951: Dr Konrad Wiegand zajmuje miejsce swojego ojca
- 1967: Ursula Wiegand przejmuje kontrolę nad firmą
- 1984: Ursula Wiegand jest pierwszą kobietą w Niemczech, która otrzymuje nagrodę "Business woman of the year"
- 1996: Alexander Wiegand wprowadza rodzinną firmę w XXI wiek
Nasza misja, nasze wartości
Jako zaufany partner w zakresie doskonałych rozwiązań dla czujników, umożliwiamy bezpieczne, wydajne i zrównoważone procesy.
Gotowość do zmian
Postrzegamy zmiany jako szansę. W WIKA posiadamy kompetencje oraz chęci do znajdowania nowych metod i rozwiązań w stale zmieniających się warunkach.
Sprawiedliwość
Spotykamy się na wysokości oczu. W WIKA odnosimy się do siebie z szacunkiem i traktujemy wszystkich równo. Opowiadamy się za różnorodnością i doceniamy odmienne poglądy.
Zaufanie
Ufamy sobie nawzajem. W WIKA możemy na sobie polegać. Podtrzymujemy to, co mówimy i postępujemy zgodnie z tym, co mówimy. Lojalność jest dla nas ważna.
Orientacja na klienta
Wspólnie tworzymy wartość dodaną. W WIKA postrzegamy siebie jako partnerów naszych klientów i nieustannie analizujemy ich potrzeby. Osiągamy wysoki poziom zadowolenia naszych klientów dzięki innowacyjnym i niezawodnym rozwiązaniom.
Wzmocnienie
Umożliwiamy ludziom wzięcie odpowiedzialności. W WIKA możemy samodzielnie podejmować decyzje biznesowe, biorąc jednocześnie za nie odpowiedzialność. Wspólnie świętujemy sukcesy i uczymy się na błędach.
Praca zespołowa
Jesteśmy jedną firmą - jednym zespołem. W WIKA wszyscy gramy w międzynarodowym zespole bez względu na różnice kulturowe i lokalizacje. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i czerpiemy radość z tego co robimy.