Zapewnienie zrównoważonego rozwoju
Zachowanie planety nadającej się do życia dla przyszłych pokoleń. Idea ta w coraz większym stopniu determinuje działania i sposób myślenia w firmie WIKA - i sprawia, że zrównoważony rozwój staje się siłą napędową innowacji.
Zrównoważony rozwój ma w naszym rozumieniu wiele aspektów.
Obejmuje aspekty ekologiczne, społeczne i ekonomiczne.
Ekologia
Wymagania, jakie stawiamy naszym działaniom ekologicznym, to: świadome korzystanie z zasobów, określanie naszego śladu węglowego, egzekwowanie standardów środowiskowych i myślenie w kategoriach systemów obiegu zamkniętego.
Społeczeństwo
Na poziomie społecznym tworzymy nowoczesne i godne zaufania środowisko pracy dla naszych pracowników, współpracujemy z naszymi dostawcami na zasadzie partnerstwa oraz wspieramy projekty edukacyjne i rozwojowe na całym świecie.
Zarządzanie
Ponadto rozszerzamy lokalną współpracę, zapewniamy innowacyjny impuls dla naszych rynków, a dzięki wysokiemu poziomowi wewnętrznej produkcji możemy kontrolować dużą część warunków i efektów naszej działalności gospodarczej. Oferujemy rozwiązania, które umożliwiają innym wdrażanie wydajnych, a tym samym oszczędzających zasoby procesów.
Zrównoważony rozwój to praca zespołowa - a my jesteśmy zaangażowanymi graczami zespołowymi. W związku z tym chcemy wspólnie przyspieszyć transformację gospodarki i zachować piękno naszej planety dla przyszłych pokoleń.
Nasza wizja jutra
Działania WIKA na rzecz zrównoważonego rozwoju są zróżnicowane. W ramach analizy istotności zewnętrzni i wewnętrzni interesariusze zidentyfikowali najistotniejsze tematy dla WIKA:
- emisje,
- atrakcyjność miejsca pracy,
- rozwój i utrzymanie pracowników,
- zrównoważone praktyki zakupowe, ekologiczne i społeczne dostawców,
- zdrowie i bezpieczeństwo pracowników,
- ekonomiczna wydajność,
- innowacje i rozwój zrównoważonych produktów oraz
- energii.
Bierzemy odpowiedzialność za nasze środowisko
Ochrona klimatu i przyrody jest dziś pilniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Jako firma działająca globalnie, jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności za środowisko i bierzemy to pod uwagę w naszych działaniach. Wybrane lokalizacje WIKA posiadają certyfikaty systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 oraz systemu zarządzania energią ISO 50001. Ponadto obliczamy nasz ślad węglowy i korzystamy z odnawialnych źródeł energii.
Powstawanie emisji
Skuteczną dźwignią przeciwko globalnemu ociepleniu jest zmniejszenie zużycia energii i związanych z tym emisji. Dzięki innowacyjnym technologiom niektóre produkty WIKA mogą oszczędzać energię, a tym samym emisję gazów cieplarnianych podczas użytkowania. We własnym obszarze działalności pierwszym krokiem do określenia rozsądnych środków mających na celu zmniejszenie emisji jest określenie śladu węglowego. W najbliższych latach będą wdrażane konkretne plany działania mające na celu znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.
Zużycie energii w firmie WIKA
Aby pokryć zapotrzebowanie na energię, WIKA wykorzystuje zarówno paliwa kopalne, jak i energię odnawialną - na przykład poprzez własne systemy fotowoltaiczne w Szwajcarii, Austrii, RPA, Korei Południowej i Indiach. Ciągła rozbudowa takich systemów jest planowana i realizowana.
Gospodarka mająca na celu rozsądne korzystanie z zasobów
Raz wyprodukowane przyrządy pomiarowe powinny być używane tak długo, jak to możliwe. Jednak należy ponownie przemyśleć recykling wadliwych urządzeń i postępowanie z potencjalnymi odpadami. Z tego powodu coraz większy nacisk kładzie się na cykle materiałowe i większą efektywność wykorzystania zasobów.
Naprawa zamiast wymiany
Dzięki naszej usłudze kalibracji, która chroni komponenty przed nieprawidłowym obciążeniem dzięki długoterminowej dokładności, oraz wysokim możliwościom naprawy, zapewniamy, że żywotność naszych produktów jest tak długa, jak to tylko możliwe.
Rozwiązania dla gazu SF6 i obsługa w obiegu zamkniętym
Jako najsilniejszy znany gaz cieplarniany, 1 kg gazu SF6 ma wpływ na klimat równoważny 24 tonomCO2. Aby zapobiec wyciekom, zajmujemy się dostarczaniem i instalacją precyzyjnych przyrządów pomiarowych oraz inteligentnym monitorowaniem online systemów SF6. Używamy również SF6 do procesów kalibracji i testowania. Po użyciu gaz jest bezpiecznie przepompowywany do specjalnych butli i wysyłany do naszego partnera SF6.
Zrównoważony rozwój produktów
WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG ustanowiła kompleksowy system zarządzania w celu zapewnienia zgodności z kwestiami ochrony środowiska związanymi z produktami. Poniżej znajdują się wyjaśnienia najczęściej poruszanych tematów:
1. REACH - Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów (rozporządzenie UE (WE) nr 1907/2006)
Jako producent sprzętu pomiarowego i monitorującego sami nie wytwarzamy żadnych substancji/chemikaliów, a zatem nie jesteśmy ani producentem, ani importerem produktów chemicznych w rozumieniu przepisów REACH. Produkty wytwarzane przez Grupę WIKA są uważane za "wyroby" w rozumieniu rozporządzenia REACH, a produkty te nie uwalniają żadnych substancji chemicznych w normalnych i racjonalnie przewidywalnych warunkach stosowania, tj. nie ma obowiązku rejestracji.
Zgodnie z art. 33 rozporządzenia REACH mamy obowiązek informowania o substancjach w produktach, które spełniają jedno z kryteriów zgodnie z art. 57 i w związku z tym budzą szczególne obawy. Ten obowiązek informacyjny jest wypełniany za pośrednictwem dowodu dostawy. Gdy tylko nowe substancje zostaną dodane do listy kandydackiej, WIKA stosuje standardowy proces testowania i oceny nowych substancji. W związku z tym informacje na dokumencie dostawy zawsze odnoszą się do aktualnie obowiązującej wersji listy kandydackiej REACH. Należy pamiętać, że w zależności od danych REACH otrzymanych od naszych dostawców, informacje te mogą ulec zmianie.
Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, produkty WIKA nie powinny stanowić zagrożenia dla zdrowia pracowników.
2. Substancje nad- i polifluoroalkilowe - PFAS
Grupa substancji PFAS (substancje per- i polifluoroalkilowe) zyskała w ostatnich latach i miesiącach coraz większe zainteresowanie ze względu na swoje trwałe właściwości. Niektóre substancje PFAS (np. PFOS lub PFOA) są już regulowane na mocy rozporządzenia REACH lub POP, ponieważ są one również toksyczne dla ludzi i środowiska.
Jednak trwałość chemikaliów jest również powodem, dla którego są one stosowane w wielu produktach i branżach. Podczas gdy mniej trwałe i/lub toksyczne zamienniki zostały już znalezione dla wielu zastosowań w sektorze konsumenckim, ich wykorzystanie w innych branżach jest nadal niezbędne. Szczególnie w zastosowaniach, w których wymagana jest wysoka odporność na ciśnienie, temperaturę, chemikalia lub wpływy środowiska, PFAS są obecnie bardzo często używane.
Dotyczy to również nas - aby zapewnić niezawodne i bezpieczne procesy, obecnie nie ma wystarczającej ilości substytutów, które umożliwiają całkowite zastąpienie PFAS. Produkty WIKA używane zgodnie z przeznaczeniem nie stanowią zagrożenia.
Monitorujemy ustawodawstwo, aby podjąć działania w odpowiednim czasie, jeśli stosowanie substancji PFAS zostanie ograniczone.
3. POP - rozporządzenie (UE) 2019/1021
Przepisy rozporządzenia POP zabraniają produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania substancji wymienionych w załączniku 1. Jako producent sprzętu pomiarowego i monitorującego sami nie produkujemy żadnych substancji/chemikaliów.
Zakazy te mają również zastosowanie do mieszanin lub produktów zawierających te substancje. Możemy jednak poinformować, że obecnie nie wiemy o żadnych produktach lub komponentach, w których przekroczone są wartości graniczne określone w rozporządzeniu POP.
4. Oświadczenie w sprawie bazy danych SCIP
Możemy poinformować, że odpowiednie dane zostały już zapisane w bazie danych SCIP. Ze względu na dużą ilość danych i złożoność całej bazy danych SCIP, obecnie nie jest możliwe przekazywanie numerów SCIP na dużą skalę.
Podobnie jak wiele innych firm, pracujemy nad dalszym rozwojem danych i udostępnianiem ich w przyszłości w identyfikowalny sposób.
5. Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w tym dyrektywa delegowana (UE) 2015/863 (RoHS)
Produkty EEE firmy WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG spełniają wymagania dyrektywy UE 2011/65/UE w zakresie substancji wymienionych w załączniku II:
- Ołów (Pb) - 0,1%
- Rtęć (Hg) - 0,1%
- Chrom sześciowartościowy (CrVI) - 0,1%
- Kadm (Cd) - 0,01%
- Polibromowane bifenyle (PBB) - 0,1%
- Polibromowane etery difenylowe (PBDE) - 0,1%
- Ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP) - 0,1%
- Ftalan benzylu butylu (BBP) - 0,1%
- Ftalan dibutylu (DBP) - 0,1%
- Ftalan diizobutylu (DIBP) - 0,1%
Jest to udokumentowane poprzez umieszczenie oznakowania CE na naszych produktach i wystawienie odpowiedniej deklaracji zgodności UE.
6. Minerały z regionów ogarniętych konfliktami (UE) 2017/821
Uchwalenie sekcji 1502 amerykańskiej ustawy Dodda-Franka zobowiązuje amerykańskie spółki notowane na giełdzie do dostarczania dowodów pochodzenia surowców takich jak cyna, tantal, wolfram, ich rudy i złoto, a ponadto do wprowadzenia w życie daleko idących wymogów dotyczących audytu dostawców i przepływu materiałów. Celem jest zapewnienie przejrzystości globalnych łańcuchów dostaw w celu ograniczenia finansowania konfliktów zbrojnych.
Nie jesteśmy zobowiązani do sporządzenia tego kompleksowego raportu, niemniej jednak WIKA chciałaby wesprzeć swoich klientów w ich obowiązkach sprawozdawczych. Wdrożyliśmy procesy mające na celu weryfikację, czy nasi dostawcy wywiązują się z obowiązku zachowania należytej staranności. Polegamy na dostarczonych nam informacjach i ufamy, że nasi dostawcy sami nie kupują produktów i komponentów z regionów objętych konfliktami.
Nasze źródła zaopatrzenia składają się z wykwalifikowanych i dobrze znanych dostawców, bez wyjątku. Kontrole łańcucha dostaw są przeprowadzane w sposób ciągły.
7. Oświadczenie w sprawie kobaltu
Surowiec kobalt nie jest uwzględniony ani w rozporządzeniu UE 2017/821, ani w ustawie Dodda-Franka (Sec. 1502), co oznacza, że ujawnienie informacji nie jest prawnie wymagane i nie poprosiliśmy jeszcze o to naszych dostawców.
Niezależnie od Rozporządzenia UE 2071/821 lub porównywalnych aktów prawnych, WIKA zobowiązała się w swoim Kodeksie Postępowania do przestrzegania zasad, takich jak odrzucenie korupcji i pracy dzieci, przestrzeganie określonych standardów pracy i odpowiedzialność ekologiczna. Od naszych dostawców również oczekuje się przestrzegania tych zasad.
8. Deklaracja materiałowa - azbest
Azbest składa się z sześciu naturalnie występujących minerałów krzemianowych. Ze względu na swoje właściwości był często wykorzystywany jako materiał budowlany do różnych celów. Wiadomo jednak, że wszystkie rodzaje włókien azbestowych stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Dlatego też azbest jest obecnie zakazany w większości krajów. W UE ma to miejsce od 2005 r. wraz z dyrektywą 2003/18/WE, obecnie zastąpioną dyrektywą 2009/148/WE, która została transponowana do prawa krajowego w Niemczech wraz z rozporządzeniem w sprawie substancji niebezpiecznych (GefStoffV).
Niniejszym potwierdzamy, że spełniamy wymogi rozporządzenia w sprawie substancji niebezpiecznych i że nasze produkty nie zawierają azbestu.
9. Rtęć - rozporządzenie (UE) 2017/852
Rtęć jest bardzo toksyczną substancją, która stanowi poważne globalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, ekosystemów oraz naturalnej flory i fauny. Rozporządzenie zakazuje zarówno importu, jak i eksportu z UE różnych związków rtęci. Ponadto ustanowiono różne ograniczenia dotyczące produktów z dodatkiem rtęci.
Od wielu lat WIKA aktywnie pracuje nad wyeliminowaniem niebezpiecznych substancji z produkcji i produktów oraz jest świadoma zagrożeń stwarzanych przez rtęć i jej związki. Możemy zatem zapewnić, że powyższe rozporządzenie nie ma na nas wpływu, ponieważ nie używamy tej substancji w naszych produktach.
10. WEEE (UE) 2012/19 i rozporządzenie w sprawie baterii (UE) 2023/1542
Dyrektywa WEEE ((UE) 2012/19) Unii Europejskiej ma na celu zmniejszenie ilości odpadów elektronicznych oraz promowanie ponownego użycia, recyklingu i przyjaznej dla środowiska utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dyrektywa ta zobowiązuje producentów, importerów i dystrybutorów sprzętu elektrycznego i elektronicznego do wzięcia odpowiedzialności za cały okres użytkowania ich produktów.
Nowe rozporządzenie UE w sprawie baterii ((UE) 2023/1542) zostało wprowadzone w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności łańcuchów wartości baterii. Rozporządzenie to zastępuje poprzednią dyrektywę 2006/66/WE i zawiera przepisy dotyczące zrównoważonego rozwoju, wydajności, bezpieczeństwa, zbiórki, recyklingu i drugiego życia baterii.
Z powodzeniem wdrożyliśmy dyrektywę w naszej firmie i ustanowiliśmy dla nich odpowiednie zarządzanie.
Stare instrumenty WIKA można zwrócić do nas w dowolnym momencie, a my zajmiemy się ich recyklingiem. Wystarczy skontaktować się z nami pod adresem[email protected].
11. Rozporządzenie UE w sprawie wylesiania - EUDR (UE) 2023/1115
Rozporządzenie UE w sprawie wylesiania (EUDR) ma na celu zapewnienie, że podczas wydobywania odpowiednich surowców nie dochodzi do wylesiania oraz że przestrzegane są prawa człowieka i inne prawa. Na podstawie starannej wewnętrznej analizy odpowiednich produktów doszliśmy do wniosku, że tylko kilka pojedynczych komponentów w WIKA jest istotnych pod względem EUDR dla produkcji.
Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi dostawcami i obserwujemy wszelkie zmiany wymogów prawnych. Naszym celem jest przestrzeganie wszystkich aktualnych i obowiązujących przepisów prawa oraz spełnianie wymogów EUDR, gdy tylko zaczną one mieć do nas zastosowanie. Regularnie sprawdzamy nasze procesy w celu zapewnienia zgodności naszych produktów.
12. Mechanizm granicznej korekty emisji dwutlenku węgla - CBAM (UE) 2023/956
Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM) jest instrumentem Unii Europejskiej, który ma na celu zapobieganie delokalizacji emisjiCO2 i stworzenie równych szans dla przedsiębiorstw z UE.
CBAM ma zastosowanie do niektórych produktów, których proces produkcyjny jest szczególnie wysokoemisyjny. Produkty te otrzymują cenę emisji dwutlenku węgla przy imporcie do UE, która odpowiada cenom emisji obowiązującym w UE.
CBAM ma na celu zapewnienie firmom w UE możliwości uczciwego konkurowania pomimo wyższych kosztów ochrony klimatu. W tym celu od 2026 r. przy imporcie towarów wysokoemisyjnych należy przedstawiać certyfikaty CBAM. Zrekompensują one różnicę między ceną emisji dwutlenku węgla płaconą w kraju produkcji a wyższą ceną uprawnień do emisji dwutlenku węgla w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji.
Regularnie raportujemy emisjeCO2 odpowiednich importowanych towarów w rejestrze przejściowym CBAM Komisji Europejskiej.
13. Ślad węglowy produktu
Ślad węglowy produktu (PCF) mierzy emisję gazów cieplarnianych generowanych przez cały cykl życia produktu - od wydobycia surowców, produkcji i transportu po użytkowanie i utylizację. PCF jest określony w ekwiwalentachCO2 (CO2e) i pomaga firmom i konsumentom lepiej zrozumieć i zmniejszyć wpływ ich produktów na środowisko.
Obliczanie śladu węglowego produktów (PCF) dla naszych produktów jest strategicznym celem, który chcemy osiągnąć do 2028 roku. Wstępne projekty rozwoju i walidacji odpowiednich metod są już w toku. Obecnie nie ma prawnego obowiązku ujawniania wartości PCF. Ze względu na złożoność i związany z tym wysiłek, obecnie nie jesteśmy w stanie odpowiadać na zapytania klientów dotyczące PCF. Gdy tylko dostępne będą wiarygodne i zweryfikowane dane, przekażemy je w sposób przejrzysty i w ustandaryzowanej formie.
Ludzie w WIKA
Zależy nam na zaufanych warunkach pracy i relacjach z dostawcami oraz oferujemy szeroki zakres możliwości rozwoju zawodowego i osobistego.
Zapewnienie odpowiednich warunków
Nawet zatrudniając ponad 11000 Pracowników na całym świecie, Grupa WIKA jest firmą rodzinną. Wczoraj podobnie jak dziś, czujemy się zobowiązani wobec każdego pracownika. Obejmuje to również zawsze zapewnienie warunków pracy, w których rodzina i kariera mogą być zharmonizowane, pracownicy mogą odgrywać aktywną rolę w kształtowaniu firmy i są sprawiedliwie wynagradzani. Doceniamy naszych pracowników, oferując im szeroki wachlarz korzyści - od oferty medycznej po rower służbowy.
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Dążymy do zapewnienia zrównoważonego, zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy. Wdrożenie wszystkich wymogów prawnych ma na celu skuteczne zapobieganie wypadkom i zagrożeniom dla zdrowia pracowników. Przełożeni są odpowiedzialni za bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia. Kierownictwo firmy zapewnia w tym celu niezbędne zasoby. Przełożeni i pracownicy są w równym stopniu zaangażowani w ciągłe doskonalenie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. . Szczególny nacisk położono na bezpieczeństwo maszyn. Ponadto środki zapobiegawcze i indywidualne oceny ryzyka w poszczególnych zakładach zapewniają wysoki poziom ochrony zdrowia. Wybrane lokalizacje posiadają certyfikat zgodności z systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001. W naszym raporcie na temat zrównoważonego rozwoju można dowiedzieć się dokładnie, w jaki sposób to wdrażamy.
Aktywne promowanie zdrowia
Szczególnie w kontekście dłuższego życia zawodowego, ergonomiczne projektowanie miejsc pracy jest ważnym elementem dla zdrowia pracowników i zachowania siły roboczej w celu zapewnienia sukcesu firmy. Podczas budowy każdego nowego sprzętu brane są pod uwagę względy ergonomiczne, takie jak możliwość regulacji wysokości mebli biurowych. Ponadto ochrona zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy jest ważnym elementem działań WIKA kaizen.
W trosce o zdrowie, każda spółka zależna oferuje szeroki zakres usług, takich jak kontrole stanu zdrowia, porady żywieniowe, programy sportowe i usługi w zakresie zdrowia psychicznego. Wydarzenia sportowe są również ważną częścią naszej działalności. Na przykład w Polsce ustanowiono coroczny turniej siatkówki. Nasza siedziba główna w Klingenberg am Main regularnie gości maraton sztafetowy WIKA, przyciągając wielu pracowników z całego świata.
Ochrona praw człowieka
Godność ludzka powinna być nienaruszalna - dlatego humanitarne warunki pracy są podstawowym wymogiem. Kodeks postępowania WIKA zakazuje wszelkich form pracy przymusowej, obowiązkowej lub pracy dzieci. Więcej informacji na temat praw człowieka w WIKA można znaleźć w naszym oświadczeniu politycznym. Nadużycia w firmie muszą być natychmiast zgłaszane.
Szkolenia i dalsza edukacja jako czynnik sukcesu
Niezależnie od tego, czy chodzi o szkolenia ATEX, szkolenia IT czy kursy językowe - promujemy umiejętności i talenty naszych pracowników. W tym celu oferujemy tematyczne programy szkoleniowe, a także środki rozwoju personelu. Opracowujemy również niestandardowe koncepcje dla określonych wymagań kwalifikacyjnych. Zachęcamy również pracowników do podejmowania inicjatywy i dofinansowywania proponowanych szkoleń.
Wielkie wyzwania wymagają dobrego przywództwa
Zrównoważony rozwój to zadanie kierownictwa i wspólna odpowiedzialność
Strategiczny kierunek WIKA obejmuje rozwój w obszarach cyfryzacji i dekarbonizacji. W tym kontekście zespół ds. zrównoważonego rozwoju ściśle współpracuje z Zarządem. Więcej informacji na temat naszych struktur organizacyjnych można znaleźć na stronie dotyczącej raportu na temat zrównoważonego rozwoju.
Zapewnienie i reprezentowanie interesów
Aby chronić prawa i interesy naszych pracowników, w naszym Kodeksie postępowania (CoC ) określiliśmy prawo do rokowań zbiorowych i wolności zrzeszania się zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. Na przykład w siedzibie Klingenberg rada zakładowa reprezentuje zbiorowe interesy pracowników. WIKA wykorzystuje również działalność stowarzyszeniową do reprezentowania interesów firmy - a tym samym interesów jej pracowników - na zewnątrz.
Metodyczne zarządzanie dostawcami
Nasze zarządzanie dostawcami ma charakter holistyczny i obejmuje monitorowanie rynku zaopatrzenia, wyszukiwanie, wybór, kwalifikację i ocenę dostawców oraz aktywny rozwój naszych dostawców.
Aby zapewnić jakość naszych produktów, nawiązujemy ścisłą i długoterminową współpracę z ograniczoną liczbą dostawców.
Rozbudowa i wykorzystywanie sieci lokalnych
Aby skrócić odległości transportowe, materiały produkcyjne są w miarę możliwości kupowane na lokalnym rynku.
Ciągła kontrola
Regularnie sprawdzamy dostawców pod kątem ich standardów społecznych i ekologicznych.
Zaangażowanie w ochronę środowiska
Odpowiedzialne i świadome obchodzenie się z dostępnymi zasobami i środowiskiem jest centralnym elementem naszego zrównoważonego zachowania.
Ochrona warunków pracy
Poszanowanie praw człowieka nie podlega dla nas negocjacjom. Nasz Kodeks Postępowania WIKA (CoC ) zakazuje zatem wszelkich form pracy przymusowej i pracy dzieci. Inne prawa, takie jak wolność słowa i wolność wyznania, są również częścią naszego CoC i naszego stanowiska politycznego w sprawie naszego zaangażowania na rzecz praw człowieka.