Przetworniki temperatury
Kupujesz termometry rezystancyjne?
Co to jest przetwornik temperatury i jak działa?
Przetwornik temperatury służy w procesach przemysłowych do dokładnego monitorowania i regulacji temperatury. Czujniki temperatury generują sygnały elektryczne, które są konwertowane na standardowy sygnał wyjściowy przez przetwornik, zwykle na sygnał 4-20 mA lub 0-10 V. Konwersja ta umożliwia bardzo bezpieczne i niezawodne przesyłanie zmierzonych wartości, nawet na duże odległości.
Gdzie stosowane są przetworniki temperatury?
Przetworniki temperatury są stosowane w różnych gałęziach przemysłu. Znajdują swoje zastosowanie w szczególności w przemyśle przetwórczym (przemysł chemiczny i farmaceutyczny, przetwórstwo spożywcze) są one instalowane w celu zapewnienia jakości produktu. W elektrowniach są one wykorzystywane do poprawy efektywności energetycznej. W przemyśle naftowym i gazowym są one wykorzystywane do monitorowania temperatury w rafineriach i podczas produkcji. Odgrywają one również dużą rolę, jeśli chodzi o kontrolę temperatury w systemach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, w stacjach uzdatniania wody, podczas produkcji samochodów i w technologii lotniczej.
Jaka jest różnica między cyfrowymi i analogowymi przetwornikami temperatury?
Nadajniki analogowe nie posiadają procesorów. Oznacza to, że przyrządy nie są konfigurowalne, ale można je dostosować tylko do ustalonego zakresu pomiarowego, na przykład. Co więcej, oferują one jedynie ograniczone funkcje diagnostyczne. Przetworniki cyfrowe charakteryzują się wysoką dokładnością, są wszechstronne i konfigurowalne. Oferują one zaawansowane funkcje diagnostyczne, takie jak na przykład monitorowanie uszkodzeń czujników zgodnie z normą NAMUR NE89, dzięki czemu idealnie nadają się do złożonych zastosowań przemysłowych.
Jakie opcje konfiguracji są dostępne dla przetworników temperatury?
W przypadku przetworników temperatury istnieje wiele możliwości konfiguracji dla różnych wymagań. Narzędzia HART® umożliwiają pełny zakres ustawień urządzenia, a tym samym oferują klientom maksymalną elastyczność. Oprogramowanie WIKA umożliwia przyjazną dla użytkownika konfigurację przyrządów WIKA, przetworniki o stałym zakresie pomiarowym z predefiniowanym zakresem pomiarowym zapewniają prostotę, a systemy magistrali zapewniają złożone sieci i integrację z zautomatyzowanymi systemami sterowania.
Czym różnią się od siebie przetworniki temperatury do montażu na głowicy i na szynie?
Przetworniki temperatury do montażu na głowicy i na szynie różnią się zarówno sposobem montażu, jak i konstrukcją. Funkcjonalność i wydajność są jednak takie same dla obu typów. Przetworniki w wersji głowicowej przeznaczone są do montażu w głowicach przyłączeniowych. Dostępne są dwa warianty: montowane bezpośrednio na wkładzie pomiarowym lub zdalnie wewnątrz pokrywy głowicy przyłączeniowej. Przetworniki temperatury w wersji do montażu na szynie DIN są przeznaczone do montażu na szynach DIN. Nadają się do stosowania w szafach sterowniczych i mogą być montowane blisko siebie, oszczędzając dużo miejsca. Wybór wersji montowanej na głowie lub na szynie zależy od zastosowania klienta.
Potrzebujesz kalibracji przyrządów pomiarowych?
Co dzieje się w przypadku wysokiej temperatury otoczenia > 85 °C?
Wysoki błąd TC i uszkodzenie komponentów elektronicznych.
Co należy wziąć pod uwagę podczas pomiaru temperatury termoparami?
W przypadku pomiaru temperatury za pomocą termopar, zawsze wymagana jest wartość odniesienia i/lub kompensacja. Dlatego w przetorniku cyfrowym wbudowany jest czujnik (Pt100), który mierzy temperaturę końcówki (temperaturę otoczenia). (zimne złącze, ...
więcej