Przygotowanie granulatu
- Maszyny do obróbki tworzyw sztucznych
- Urządzenia do kontroli temperatury
- Przygotowanie granulatu
- Maszyny mechaniczne
- Smar chłodzący
- Zasilacze hydrauliczne
- Systemy smarowania
- Napędy liniowe
- Pompy i układy
- Prasy i maszyny do formowania
- Sprężarki śrubowe
- Sprężarki tłokowe
- Dźwigi i podnośniki
- Turbiny wiatrowe
- Cięcie strumieniem wody
- Wysokociśnieniowe stanowiska badawcze
- Technologia ważenia w budowie maszyn
- Pomiar poziomu w zbiorniku
- Systemy filtrów
- Prasy wulkanizacyjne
Suszenie i usuwanie pyłu z granulatu jest podstawowym warunkiem wstępnym produkcji doskonałych części z tworzyw sztucznych. Ze względu na ścieranie się produktu, wiele granulatów z tworzyw sztucznych zawiera pył i włókna (anielskie włosy) już w momencie dostawy. Powoduje to obniżenie jakości produktu końcowego, szczególnie w przypadku elementów optycznych i o wysokim połysku lub może prowadzić do przestojów fabryki z powodu zatykania się produktu. System pomiaru ciśnienia WIKA monitoruje podciśnienie systemu odpylania (rysunek po lewej).
Szczególnym wyzwaniem jest suszenie higroskopijnych tworzyw termoplastycznych do wilgotności resztkowej optymalnej do przetwarzania. Jest to możliwe tylko przy użyciu powietrza o wyjątkowo niskim punkcie rosy, a tym samym minimalnej bezwzględnej zawartości wody. Przyrządy do pomiaru temperatury firmy WIKA wspomagają energooszczędną pracę osuszaczy (rysunek po prawej). Nasze przyrządy do pomiaru poziomu monitorują wysokość napełnienia w zbiorniku suszącym, a przyrządy do pomiaru ciśnienia zabezpieczają dopływ powietrza do dmuchawy. Jako przetwórca tworzyw sztucznych z ponad 30 własnymi maszynami do formowania wtryskowego, WIKA rozumie te wyzwania. Współpraca naszego działu rozwoju i produkcji doprowadziła do powstania produktów, które doskonale spełniają zadania pomiarowe związane z przygotowaniem granulatu.