WIKA

Przenośne kalibratory temperatury

Efektywna kalibracja kalibratorami temperatury firmy WIKA

Przenośne kalibratory temperatury (kalibratory z suchym otworem) wytwarzają temperaturę automatycznie, szybko i bez potrzeby użycia cieczy. Ze względu na wysoką niezawodność, dokładność oraz prostą obsługę, kalibratory temperatury są szczególnie przydatne jako wzorzec roboczy/fabryczny do testowania automatycznego i/lub kalibracji wszystkich typów przyrządów pomiarowych temperatury.
FAQ
FAQ

Jaka jest minimalna głębokość zanurzenia w przypadku kalibratorów suchych studzienek?

Minimalna głębokość zanurzenia dla kalibratorów z suchym otworem zależy zasadniczo od gradientu osiowego i pożądanej dokładności kalibracji. Ogólnie zaleca się kalibrację z sondą umieszczoną na dnie otworu tulei. W przypadku krótszych czujników, kt ...

więcej

Z jakiego materiału wykonane są wkłady do kalibratora suchej komory?

Materiał wkładów zależy od zakresu temperatur kalibratora suchej komory.

Wybrany materiał powinien mieć zakres temperatur znacznie odbiegający od temperatury topnienia. Np. dla zakresu temperatur wynoszącego:

  • -35 ... 165 °C: materiał = aluminium
  • 40 .. ...
więcej