WIKA

Termometry zegarowe z zakresem skali od -200 do +700 °C

Nasze termometry tarczowe działają na zasadzie rozszerzalności bimetalu, lub aktywacji gazu. Umożliwia to pomiar w zakresie od -200 do +700 °C w różnych klasach dokładności, czasach odpowiedzi i odporności na wpływy środowiskowe. Dostępne są różnorodne przyłącza, średnice i długości poszczególnych czujników, co umożliwia elastyczną konstrukcję punktu pomiarowego. Szczególnie, uniwersalne zastosowanie mają termometry z kapilarami. Wszystkie termometry, w razie konieczności, są przystosowane do montażu w osłonie termometrycznej.

FAQ
FAQ

Czy kod WIKA Build ID zastąpi w przyszłości kod towaru WIKA?

Nie, kod WIKA Build ID nie zastąpi kodu towaru WIKA. Przy składaniu zamówienia WIKA zawsze udostępnia kod towaru WIKA, którego standardowy okres ważności nie jest ograniczony czasowo.