Przetworniki sił ściskających
Co to jest przetwornik sił ściskających?
Przetwornik sił ściskających, czasami nazywany po prostu przetwornikiem siły lub ogniwem obciążnikowym, mierzy siłę działającą na czujnik. Dzięki elastycznemu odkształceniu może często mierzyć siły rozciągające i ściskające.
Jak działa czujnik wagowy?
Aby wyjaśnić funkcję czujnika wagowego, należy rozróżnić jego konstrukcję i zastosowaną technologię: czujniki wagowe z tensometrami, czujniki cienkowarstwowe i hydrauliczny pomiar siły. Więcej informacji na temat różnych zasad pomiaru można znaleźć na stronie Czujniki i przetworniki siły.
Jak przetwornik siły ściskającej działa z tensometrami?
Tensometry to przewodniki elektryczne przymocowane do paska folii. Ponieważ tensometry są trwale przymocowane do folii, dostosowują się do jej ściskania lub wydłużania. Powoduje to zmianę rezystancji przewodników elektrycznych, która jest miarą działającej siły. Tensometry są połączone z korpusem sprężyny lub korpusem odkształcającym i są rozciągane lub ściskane przez siłę. Rezystancja wzrasta, gdy tensometry są rozciągane i maleje, gdy są ściskane. Siła działająca na odkształcone ciało jest następnie wyprowadzana z siły odkształcenia. Czujniki wagowe z tensometrami są szczególnie elastyczne ze względu na różne materiały i kształty i mogą być montowane na najmniejszych powierzchniach. Krzyżowe połączenia tensometrów (mostek Wheatstone'a) optymalizują sygnał wyjściowy i precyzję pomiaru.
Jak przetwornik siły działa z czujnikami cienkowarstwowymi?
W przypadku czujników wagowych z czujnikami cienkowarstwowymi, działająca siła jest mierzona przez rezystory cienkowarstwowe. Długoterminowa stabilność może być zagwarantowana przez atomowe spawanie czujnika cienkowarstwowego do odkształcanego korpusu. Gdy tylko ciało odkształca się pod wpływem działającej na nie siły, opór elektryczny ulega zmianie. Ta zmiana rezystancji jest konwertowana przez czujnik na znormalizowany sygnał wyjściowy.
Jak czujnik wagowy działa z hydraulicznym pomiarem siły?
Hydrauliczne przetworniki siły ściskającej WIKA mogą wykrywać i wyświetlać siły występujące w różnych zastosowaniach. Czujniki wagowe z hydraulicznym pomiarem siły są systemami autonomicznymi i nie wymagają żadnego napięcia zasilania. Korpus pomiarowy hydraulicznego przetwornika siły zawiera ciecz, która może natychmiast przenieść działającą siłę na wyświetlacz analogowy lub cyfrowy. Oferujemy uchwyty do hydraulicznych systemów pomiaru siły, które umożliwiają demontaż przyrządu pomiarowego pod ciśnieniem i bez przestojów maszyny lub utraty płynu.