Stacje wymiany i dystrybucji ciepła
Ogrzewanie miejskie - jeden z modułów efektywnego wykorzystania zasobów. Wykorzystanie energii poprzez skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej (CHP), a jednocześnie znaczne zwiększenie wydajności systemu - jedna z wyjątkowych zalet lokalnego i lokalnego ogrzewania. Zasada skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej (CHP) polega na pobieraniu ciepła odpadowego, które w przeciwnym razie byłoby niewykorzystane, np. z elektrowni wytwarzających energię elektryczną, i dostarczaniu go konsumentom, nawet na duże odległości, zwiększając w ten sposób poziom wykorzystania tych elektrowni nawet do 90 %. Aby zapewnić bezproblemowe podłączenie do miejskiej i lokalnej sieci ciepłowniczej, operatorzy opracowują własne techniczne wymagania przyłączeniowe (TAB). Określają one, w jaki sposób i na jakich warunkach stacja domowa może zostać podłączona do sieci zasilającej w sposób bezpośredni lub pośredni.
W zależności od zadania pomiarowego, użytkownik decyduje, który z naszych mechanicznych, mechatronicznych lub elektrycznych przyrządów pomiarowych zostanie użyty. Dostępny jest wybór różnych sygnałów wyjściowych, funkcji przełączania i elementów pomiarowych, co oznacza, że nie ma problemu z ich integracją w dowolnej koncepcji instalacji do celów sterowania w pętli otwartej lub zamkniętej. Na przykład, aby wdrożyć zabezpieczenie temperaturowe określone w normie DIN 4747 część 1 (techniczne wyposażenie bezpieczeństwa w zakładach wytwarzających ciepło), znajdujące się w każdym TAB, można zastosować nasz sprawdzony regulator temperatury bezpieczeństwa SW15.