WIKA

Monitory gęstości gazu

Monitory gęstości gazu SF6: niezawodne ostrzeganie przed niskimi ilościami gazu

Sześciofluorek siarki (SF6) jest niezwykle skutecznym izolatorem elektrycznym dla rozdzielnic średniego i wysokiego napięcia. Dla właściwej izolacji gęstość gazu musi mieścić się w określonych poziomach. Ponadto, ponieważ SF6 jest silnym gazem cieplarnianym, nie może przedostawać się do atmosfery. Monitor gęstości gazu SF6 ostrzega operatorów o spadających poziomach wskazujących na zanieczyszczenie i/lub wycieki. Monitory gęstości gazu SF6 firmy WIKA są hermetycznie uszczelnione z kompensacją temperatury w celu zapobiegania wahaniom wartości pomiarowych i błędnym interpretacjom, spowodowanym przez temperaturę otoczenia lub przez ciśnienie atmosferyczne. Wykonane całkowicie ze stali nierdzewnej dla zapewnienia niezawodności i długiej żywotności, wyposażone są w maksymalnie trzy styki alarmowe, aby zapewnić wcześniejsze ostrzeżenia o niebezpiecznie niskich poziomach gazu.

FAQ
FAQ

Po rozpakowaniu czujnika gęstości gazu wskazówka nie znajduje się w pozycji zerowej - czy urządzenie jest uszkodzone?

Urządzenie prawdopodobnie nie jest uszkodzone. Kompensacja temperatury działa również bez podłączenia komory gazowej. Dzięki temu wskazówka zmienia swoją pozycję, aby skompensować wpływ temperatury na wskazanie. W temperaturach powyżej 20 °C można ...

więcej

Jakie zalety ma kod WIKA Build ID?

Za pomocą kodu ID odpowiednia konfiguracja może być w każdej chwili ponownie otworzona, zmieniona lub – w przypadku wsparcia technicznego – przetworzona przez pracownika WIKA. Udostępnianie konfiguracji jest zatem łatwiejsze niż w przeszłości.