WIKA

Dla wszystkich ustalonych sygnałów elektrycznych z czujnikiem bezdotykowym

Manometry z sygnałem wyjściowym łączą zalety analogowego wskazania mechanicznego manometru, niewymagającego zewnętrznego zasilania, z elektrycznym sygnałem wyjściowym przetwornika ciśnienia. Te hybrydowe przyrządy są dostępne ze wszystkimi powszechnie stosowanymi sygnałami elektrycznymi. Czujnik działa w sposób bezkontaktowy, bez wpływu na sygnał pomiarowy. Wiele przyrządów może być dostarczanych zgodnie z ATEX z iskrobezpiecznym typem ochrony przed zapłonem Ex i.

Co to jest manometr z sygnałem wyjściowym?

Wielofunkcyjne manometry typu intelliGAUGE są ekonomicznym i jednocześnie niezawodnym rozwiązaniem dla prawie wszystkich aplikacji pomiaru ciśnienia. Łączą w sobie analogowe wskazanie manometru mechanicznego, nie wymagające zewnętrznego zasilania, z elektrycznym sygnałem wyjściowym czujnika ciśnienia. Te hybrydowe przyrządy dostępne są ze wszystkimi powszechnie stosowanymi sygnałami elektrycznymi. Czujnik działa w sposób bezkontaktowy, bez wpływu na sygnał pomiarowy. Wiele urządzeń może zostać dostarczonych zgodnie z ATEX Ex ia. Dla manometrów o rozmiarach nominalnych 100 i 160 mm, elektryczne sygnały wyjściowe mogą być połączone z urządzeniem kontaktowym. Oprócz manometrów z rurką Bourdona, membranowych i kapsułowych z sygnałem wyjściowym, WIKA oferuje również manometry ciśnienia absolutnego z sygnałem wyjściowym, a także przetworniki różnicy ciśnień i manometry różnicowe z sygnałem wyjściowym.

Co to jest przetwornik różnicy ciśnień?

The model DPGT40 firmy WIKA to manometr różnicowy ze zintegrowanym wskaźnikiem ciśnienia roboczego i sygnałem wyjściowym. Gdy tylko wymagana jest transmisja sygnału, a jednocześnie różnica ciśnień powinna być odczytywana na miejscu, stosuje się DELTA-trans z rodziny produktów DELTA-line. Oprócz ciśnienia różnicowego, przetwornik różnicy ciśnień DELTA-trans z sygnałem wyjściowym może również wyświetlać ciśnienie robocze za pomocą zintegrowanego wskaźnika ciśnienia roboczego.

FAQ
FAQ

Czym jest efekt Halla?

Jeśli przez element półprzewodnikowy przepływa stały prąd, a element ten jest następnie umieszczany w polu magnetycznym, wówczas w tym elemencie półprzewodnikowym generowane jest napięcie (napięcie Halla), które jest proporcjonalne do siły pola mag ...

więcej

Czym są mechatroniczne przyrządy pomiarowe?

To takie, w których komponenty lub zespoły elektroniczne są zintegrowane z mechanicznymi przyrządami pomiarowymi. W związku z tym na miejscu znajduje się czysto mechaniczny wyświetlacz dający dodatkowy elektryczny sygnał wyjściowy lub oferujący fun ...

więcej