WIKA

Mobilne ogniwa paliwowe

Na drodze do mobilności o zmniejszonym śladzie CO2, wodór jest uważany za realne rozwiązanie, szczególnie w przypadku pojazdów komercyjnych, takich jak ciężarówki, autobusy, pojazdy komunalne, wózki widłowe lub pociągi. Ciśnienie w zbiorniku w tych pojazdach wynosi zazwyczaj 350 bar, z tendencją w kierunku standardu 700 bar stosowanego w samochodach osobowych.

WIKA oferuje dwa przyrządy, które są certyfikowane zgodnie z normą EC79/2009, a tym samym stanowią dowód kompatybilności czujnika z wodorem.

Mobilne Ogniwa Paliwowe
Mobilne Ogniwa Paliwowe

Następujące produkty 2 odpowiadają dokonanemu wyborowi. Nie znalazłeś produktu? Prosimy o kontakt z nami.