Stacje tankowania wodoru są warunkiem koniecznym, który umożliwia uzyskanie mobilności opartej na wodorze. Stacja tankowania wodoru składa się zazwyczaj z:
- Dostarczania wodoru z magazynowaniem pod niskim ciśnieniem w zakresie do 250 barów, w postaci gazowej lub ciekłej.
- Zakresu kompresji z magazynowaniem pod średnim i wysokim ciśnieniem do 900 barów
- Jednostki chłodzącej, ponieważ wodór musi zostać schłodzony do temperatury -40 C przed napełnieniem pojazdu.
- Dozownika wodoru
W kilku punktach procesu tankowania należy monitorować temperaturę i ciśnienie. Ponadto wymagane jest zatwierdzenie ochrony przeciwwybuchowej.