Przyłącze procesowe tworzy interfejs między rzeczywistym przepływem procesu w rurociągach, zbiornikach, reaktorach lub maszynach a komponentami zewnętrznymi, na przykład przyrządami pomiarowymi lub układami pomiarowymi, w tym zaworami lub osłonami termometrycznymi. To, czy połączenie jest “ponownie rozłączalne” (np. w przypadku połączenia gwintowanego), czy “trwale nierozłączalne” (np. w przypadku połączenia spawanego), zależy od warunków zastosowania.
Aby połączenie było szczelne, należy upewnić się, że w przypadku emisji niezorganizowanych przestrzegane są wymagane maksymalne wskaźniki wycieków (zgodnie z ISO 15848-1 i TA Luft (VDI 2440)) odpowiedniego rozwiązania pomiarowego.
Jakie przyłącza procesowe może wdrożyć WIKA, aby zminimalizować emisje niezorganizowane?
WIKA może wdrożyć szeroką gamę przyłączy procesowych dla swoich klientów:
- z konwencjonalnymi przyłączami kołnierzowymi zgodnymi ze wszystkimi normami, a także specjalnymi złączami w wersji zaciskowej lub o wysokiej integralności
- ze złączkami zaciskowymi (pojedynczymi i podwójnymi)
- z połączeniami gwintowanymi (gwint, stożek/gwint)
- z połączeniem spawanym (WIKA jest certyfikowana przez niezależny organ zgodnie z normą DIN EN ISO 3834-2)
- z połączeniem lutowanym
Ze względu na ten szeroki zakres, WIKA jest w stanie zaprojektować przyłącza dostosowane do indywidualnych potrzeb, aby zminimalizować emisje niezorganizowane we współpracy z klientem. Poniższe informacje dotyczą każdej wersji:
- Określona szczelność jest gwarantowana podczas początkowego montażu.
- Pozostaje ona stała, nawet przy pracy systemu w trybie 24/7.
- W razie potrzeby szczelność można przywrócić po konserwacji lub wymianie systemu pomiarowego.