WIKA

Manometry kontaktowe: Przełączanie i wskazanie w jednym urządzeniu

Manometry kontaktowe stosowane są w miejscu, gdzie ciśnienie musi być wskazywane lokalnie i jednocześnie muszą być monitorowane wartości progowe. Styki przełączające powodują przerwanie elektrycznego obwodu sterowania w zależności od miejsca, w którym znajduje się wskaźnik przyrządu pomiarowego. Jeżeli odczyt jest istotnie wyższy, lub niższy, od ustawionej wartości, zostaje uwolniony alarm - stąd określenie „styk alarmowy”. Manometry kontaktowe nadają się również do uruchamiania, zatrzymywania lub przełączania procesów.
FAQ
FAQ

Czy wysokość nad poziomem morza ma jakikolwiek wpływ na wynik pomiaru ciśnienia względnego za pomocą przyrządów pomiarowych?

Nie, nie ma to żadnego wpływu, ponieważ zawsze mierzona jest różnica ciśnień w stosunku do otoczenia.