Urządzenia do kontroli temperatury
- Maszyny do obróbki tworzyw sztucznych
- Urządzenia do kontroli temperatury
- Przygotowanie granulatu
- Maszyny mechaniczne
- Smar chłodzący
- Zasilacze hydrauliczne
- Systemy smarowania
- Napędy liniowe
- Pompy i układy
- Prasy i maszyny do formowania
- Sprężarki śrubowe
- Sprężarki tłokowe
- Dźwigi i podnośniki
- Turbiny wiatrowe
- Cięcie strumieniem wody
- Wysokociśnieniowe stanowiska badawcze
- Technologia ważenia
- Pomiar poziomu w zbiorniku
- Systemy filtrów
- Prasy wulkanizacyjne
Urządzenia do kontroli temperatury są często stosowane w przemyśle tworzyw sztucznych i gumy. W tych zastosowaniach podgrzewają one narzędzia do temperatury roboczej i rozpraszają ciepło generowane przez materiał podczas produkcji seryjnej, unikając w ten sposób przegrzania narzędzia i uszkodzenia produktu. Inne obszary zastosowań to przemysł chemiczny i farmaceutyczny, przemysł spożywczy i opakowaniowy, obróbka metalu i drewna.
Maszyna do przetwarzania tworzyw sztucznych często pracuje w trybie ciągłym (24/7). Bezpieczna praca zależy w dużej mierze od jakości kontroli temperatury.
Urządzenia do kontroli temperatury mają zewnętrzne połączenie z obwodem, na przykład w przypadku kontroli temperatury narzędzia do formowania wtryskowego w przemyśle tworzyw sztucznych, i są dostępne jako kąpiele zanurzeniowe, takie jak te stosowane w laboratoriach do zapewnienia jakości. Projekty obejmują zarówno standardowe urządzenia do produkcji seryjnej, jak i projektowane instalacje kontroli temperatury (często systemy wieloobwodowe) dla procesów produkcyjnych, w których wymagane są duże ilości ciepła i ewentualnie duże ilości ciepła muszą być usuwane.
Urządzenie do kontroli temperatury składa się z następujących głównych komponentów:
- Zbiornik z grzejnikiem i wymiennikiem ciepła
- Pompa recyrkulacyjna
- Regulator temperatury
Wersje te obejmują urządzenia chłodzące do -150 °C oraz systemy grzewcze (nagrzewnice olejowe) do +400 °C. Jako medium przenoszące ciepło stosuje się wodę, glikol lub oleje termiczne. Przełącznik poziomu zapewnia, że czynnik przenoszący ciepło w zbiorniku jest wystarczająco pełny, a także steruje automatycznym uzupełnianiem. Jeśli w zbiorniku znajduje się wystarczająca ilość płynu przenoszącego ciepło, pompa cyrkulacyjna przepuszcza go przez obciążenie i odprowadza z powrotem do zbiornika. W zbiorniku mierzona jest rzeczywista temperatura i następnie przekazywana do regulatora temperatury. Jeśli rzeczywista temperatura przekracza ustawioną wartość, zawór elektromagnetyczny z przyłącza wody chłodzącej otwiera się i chłodzi czynnik przenoszący ciepło w zbiorniku do ustawionej temperatury. W przeciwnym przypadku czynnik przenoszący ciepło jest podgrzewany, zwykle za pomocą elektrycznej grzałki patronowej.