- Zbiorniki kriogeniczne
- Urządzenia spawalnicze i inne urządzenia przemysłowe
- Zawory ze zintegrowanymi regulatorami ciśnienia
- Szafki gazowe
- Gazy medyczne
- Wodór
- Akcesoria LPG, LNG i CNG
- Sprzęt ochrony dróg oddechowych
- Dostawy gazu i systemy kontroli
- Baterie butli/bloki zaworów
- Gazowe systemy gaśnicze
- Nitrogen and oxygen generators
- Gas mixers
Ze względu na swoją wartość opałową, wodór jest często wykorzystywany jako paliwo. Wodorowe ogniwa paliwowe wytwarzają energię elektryczną z tlenu i wodoru. Ogniwa paliwowe są wykorzystywane w samochodach, statkach kosmicznych, zdalnych stacjach metrologicznych i łodziach podwodnych. Inne zastosowania wodoru to przemysł nawozowy i lakierniczy. Jest również stosowany w laboratoriach, przemyśle spożywczym i chemicznym. Wodór jest wykorzystywany również w procesach spawalniczych. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj spawanie metodą TIG i spawanie plazmowe.
W przemyśle chemicznym wodór jest potrzebny jako środek redukujący. Wodór charakteryzuje się wyższymi wymaganiami w zakresie stabilności materiału niż inne gazy. Nasi klienci, którzy wykorzystują przyrządy w zastosowaniach wodorowych, często należą do branży motoryzacyjnej lub zajmują się produkcją stacji paliw, systemów dostawy gazu, stanowisk badawczych dla laboratoriów, urządzeń do analizy gazów itp.