Technologia pomiarowa dla przemysłu materiałów podstawowych
Zakres przemysłu materiałów podstawowych obejmuje wydobycie i przetwarzanie surowców, np. węgla, rud metali, drewna, kamieni i wszelkiego rodzaju minerałów. Łańcuch procesu, od wydobycia surowców do przetworzenia materiałów podstawowych, stawia wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa produkcji i okresu eksploatacji powiązanych z nimi instalacji, maszyn i technologii pomiarowej.
Szerokie portfolio pomiarowe ciśnienia, temperatury, poziomu i przepływu marki WIKA, zostało przetestowane we wszystkich dziedzinach przemysłu materiałów podstawowych. Nasze solidne i niezawodne przyrządy pomiarowe są indywidualnie dostosowywane w oparciu o wieloletnie doświadczenie w zakresie zastosowań i wytrzymują nawet najbardziej ekstremalne warunki procesowe: Klienci ufają naszym rozwiązaniom w zakresie oprzyrządowania, na przykład do pomiarów w warunkach wysokiego ciśnienia do 8000 barów w obróbce metali, w ekstremalnych temperaturach procesowych do 2000 °C w obróbce metali i szkła lub w zastosowaniach z wysoce ściernymi mediami procesowymi.
Poprzez globalną sieć sprzedaży i usług w skali międzynarodowej, doświadczeni pracownicy WIKA są zawsze dostępni na miejscu dla naszych klientów w zakresie doboru, a w razie potrzeby również uruchomienia naszych przyrządów oraz usług kalibracji i serwisowania.
Przykłady zastosowań:
- Produkcja żelaza i stali
- Produkcja aluminium
- Górnictwo i przetwórstwo surowców mineralnych
- Przemysł celulozowo-papierniczy
- Produkcja szkła
- Synteza tworzyw sztucznych
- Produkcja cementu