Przetworniki siły ściskającej z otworem to przetworniki pierścieniowe (ogniwo obciążnikowe z otworem przelotowym) lub pierścienie do pomiaru siły. Nasze przetworniki siły są niebywale wytrzymałe i idealnie nadają się do wykrywania dużych sił (statycznych). Ponadto sprawdzają się w każdym wariancie montażu. Geometria pierścienia jest stosowana do pomiaru siły w różnorodnych warunkach przestrzennych. Główne obszary stosowania obejmują prasy wrzecionowe, pomiar siły, a nawet geotechnologię. W ofercie WIKA znaleźć można elektryczne i hydrauliczne przetworniki pierścieniowe o średnicy od 12 milimetrów do 430 milimetrów oraz o różnych wysokościach montażowych. Sprawdź naszą ofertę już teraz. Zapoznaj się z naszym portfolio.