Połączenie przyrządów z zaworami oprzyrządowania
Opis
Połączenie EMICOgauge, składające się z manometru i zaworu oprzyrządowania, minimalizuje liczbę punktów wycieku, a tym samym zmniejsza ryzyko wydostania się mediów do otoczenia.
Podczas montażu przyłącze obrotowe 360° umożliwia szybkie ustawienie manometru z jednoczesnym uszczelnieniem ciśnienia. Dzięki tej konstrukcji, konserwacja i demontaż manometru i zaworu są również łatwe. WIKA może zagwarantować szczelność połączenia do 20 operacji montażu i demontażu.
Możliwe kombinacje manometrów i dołączanych modeli zaworów IV10, IV11, IV19, IV1A, IV1B, IV1N, IV2 i IVM są bardzo duże. Do specyficznych zastosowań często wymagane są specjalne przyłącza ciśnieniowe. Z tego względu dla manometru EMICO zdefiniowano dużą liczbę wariantów, aby uniknąć adapterów, które w przeciwnym razie byłybyniezbędne.
Zalety
- Znacznie zmniejszone ryzyko emisji niezorganizowanej, ponieważ wersja dla "emisji niezorganizowanej" jest zgodna z TA-Luft.
- W pełni przetestowane i gotowe do montażu rozwiązanie zespołu przyrząd-zawór
- Redukcja dróg wycieku w systemach ciśnieniowych
- Złącze obrotowe 360° (adapter obrotowy) umożliwia łatwą wymianę i pozycjonowanie manometrów
- Do różnych zastosowań w zakładach chemicznych i petrochemicznych, takich jak przetwarzanie i produkcja gazu
Specjalne uszczelnienie ciśnieniowe
Uszczelnienie nadmiarowe, z metalowym/metalowym gniazdem i O-ringiem oraz zapasowym pierścieniem uszczelniającym, zapewnia wymaganą szczelność zespołu pomiarowego oraz długą żywotność.