Zawór iglicowy i zawór wieloportowy
Zastosowanie
- Przyrządy do pomiaru ciśnienia z funkcją odcinania i odpowietrzania
- Do agresywnych mediów gazowych i ciekłych, które nie są wysoce lepkie lub krystalizujące, również w środowiskach agresywnych
- Przemysł przetwórczy: przetwórstwo ropy i gazu, przemysł petrochemiczny i chemiczny, produkcja energii elektrycznej, technologia wodna i ściekowa
Specjalne właściwości
- Konstrukcja o niskim zużyciu dzięki nieobrotowej końcówce wrzeciona w masce
- Niski moment obrotowy i płynne działanie dźwigni zaworu nawet przy wysokim ciśnieniu
- Zwiększone bezpieczeństwo dzięki konstrukcji maski odpornej na wydmuchiwanie
- Gniazdo zaworu przetestowane pod kątem szczelności zgodnie z BS 6755 / ISO 5208 wskaźnik szczelności A
- Kombinacja zaworów i przyrządów dostosowana do potrzeb klienta (podłączenie przyrządów) na życzenie
Opis
Zawory iglicowe i wieloportowe zawory iglicowe służą do oddzielenia procesu od przyrządów pomiarowych takich jak manometry, przełączniki lub przetworniki. Po zamknięciu zaworu iglicowego można bezpiecznie zdemontować przyrząd w celu ponownej kalibracji bądź wymiany. Zawór iglicowy z przyłączem odpowietrzania pozwala na odpowietrzenie przyrządu do atmosfery. Zawór wieloportowy już w wersji standardowej posiada dwa dodatkowe przyłącza. Mogą być one zastosowane do odpowietrzania lub przyłączenia dodatkowego sprzętu.
Zużycie elementu uszczelniającego zaworu iglicowego jest ograniczone dzięki temu, że końcówka trzpienia się nie obraca. Korzystny wpływ tego rozwiązania na żywotność przyrządu widać zwłaszcza wtedy, gdy konieczne jest częste otwieranie i zamykanie.
Zawory iglicowe zaprojektowano tak, aby były odporne na wydmuch, dzięki czemu bezpieczeństwo pracy jest zwiększone, zwłaszcza tam, gdzie występują wysokie wartości ciśnienia.
Model IV1N dla gazu ziemnego jest dostępny w konstrukcji z zaworem dozującym, który umożliwia zarówno odcięcie przyrządu, jak i kontrolę przepływu.
Na życzenie klienta WIKA oferuje profesjonalne zestawy zaworów iglicowych i przyrządów pomiarowych, wraz z akcesoriami, w wersji gotowej do montażu - tak zwane zestawy „hook-up”. Aby zagwarantować niezawodność takich zestawów, są one poddawane dodatkowemu testowi szczelności.