Ze względu na jednoczęściową konstrukcję, kołnierz pojedyńczymodel IVM może wytrzymać wysokie nadciśnienia. Zapewnia solidny i kompaktowy montaż przyrządu pomiarowego bezpośrednio na kołnierzu procesowym. Zastosowanie metalowych i grafitowych uszczelek umożliwia pracę w wysokich temperaturach.
W połączeniu z przyrządami do pomiaru ciśnienia, uszczelnieniami membranowymi lub przyrządami do pomiaru poziomu, zawory nadają się do stosowania w krytycznych aplikacjach, takich jak rafinerie lub systemy wytwarzania pary.
Kołnierz pojedyńczy IVM może być używany do "emisji ulotnych" w zastosowaniach chemicznych lub w procesach z gazami krytycznymi. Szczelne metalowe gniazdo sprawia, że zawory te doskonale nadają się do kwaśnych gazów i zakładów przetwarzania gazu ziemnego lub produkcji azotu.
Bardzo dokładna obróbka wewnętrznych części kołnierza pojedyńczego, takich jak wrzeciono i końcówka wrzeciona, pozwala na bardzo płynną i precyzyjną pracę, nawet przy wysokich ciśnieniach, i zapobiega wyciekom lub zatarciu zaworu.
Maska OS&Y została specjalnie opracowana zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi standardami do bezpośredniego montażu kołnierzy IVM na rurociągach lub zbiornikach.
WIKA oferuje profesjonalny montaż różnych przyrządów i zaworów w gotowe do instalacji rozwiązania przyłączeniowe.