Osłona termometryczna

Osłony termometryczne WIKA

FAQ
FAQ

Co to jest test przenikania barwnika?

Dzięki testowi przenikania barwnika zgodnie z normą DIN EN 3452-1 można uwidocznić drobne pęknięcia powierzchniowe i porowatości w szwach spawalniczych. Po oczyszczeniu powierzchni, która ma zostać poddana inspekcji, rozpylany jest środek kontrasto ...

więcej
FAQ
FAQ

Co można zrobić, jeśli temperatura medium mierzonego manometrami wypełnionymi cieczą przekracza 100 °C [212 °F]?

W celu obniżenia temperatury medium można użyć syfonu z manometrem, separatora membranowego lub przewodu kapilarnego jako dodatkowego elementu chłodzącego.

Jak działają osłony termometryczne?

Rura żaroodporna wykonana przeważnie ze stali nierdzewnej lub ceramiki, jest zanurzona w medium, którego temperatura ma być mierzona. Sonda temperatury umieszczona w osłonie termometrycznej mierzy temperaturę medium.

Do czego służą osłony termometryczne?

Osłony termometryczne lub rurki ochronne są ważnym elementem pomiaru temperatury. Izolują one proces od otoczenia, chroniąc w ten sposób personel obsługujący i środowisko. Pozwala to uniknąć narażenia czujnika temperatury lub sondy temperatury na działanie ciśnienia procesowego i natężenia przepływu, a także agresywnych mediów. Co więcej, użycie osłony termometrycznej pozwala na usunięcie termometru podczas procesu pracy. Wymiana, naprawa, weryfikacja lub kalibracja przyrządu pomiarowego do pomiaru temperatury nie zakłóca zatem procesu.

Jakie są dostępne warianty osłon termometrycznych?

Ze względu na różne wymagania dotyczące poszczególnych miejsc pomiarowych, istnieje wiele różnych wariantów, np. w zależności od konstrukcji osłony termometrycznej lub materiału. W produkcji rozróżnia się rury ochronne i osłony termometryczne. Rury ochronne są zbudowane z rury, która jest zamknięta na spiczastym końcu przez przyspawaną solidną końcówkę.

Kolejną cechą wyróżniającą osłony termometryczne jest przyłącze procesowe.

Dlaczego w przypadku osłon termometrycznych zalecane jest przeprowadzenie nieniszczącego testu/oceny?

Aby zapewnić naszym klientom najwyższy poziom bezpieczeństwa, WIKA przeprowadza serię różnych testów materiałowych po wyprodukowaniu osłony termometrycznej. Za pomocą tych badań nieniszczących (NDT) można wykryć ewentualne wady materiałowe.

W zależności od konstrukcji i przeznaczenia osłony termometrycznej można stosować różne metody:

  • Hydrostatyczny test ciśnieniowy: Test ciśnienia i stabilności osłony termometrycznej pod ciśnieniem roboczym. Osłona termometryczna jest obciążana określonym ciśnieniem przez określony czas.
  • Test penetracyjny barwnikiem: Używany do punktów spawania. Dzięki niemu można wykluczyć typowe wady spawalnicze osłon termometrycznych, takie jak pęknięcia, porowate miejsca, zakładki i laminacje.
  • Pozytywna identyfikacja materiału (test PMI): Służy jako dowód zawartości składników stopowych w materiale.
  • Test szczelności helem: Do testowania szczelności osłony termometrycznej.

Do czego służy obliczanie wytrzymałości osłony termometrycznej?

Dzięki obliczeniom wytrzymałości, wytrzymałość osłony termometrycznej jest sprawdzana matematycznie w odniesieniu do obciążenia statycznego i dynamicznego, biorąc pod uwagę temperaturę i ciśnienie aplikacji. Jeśli dopuszczalny limit obciążenia zostanie przekroczony, WIKA wyda sugestie dotyczące modyfikacji projektu.

Szczegółowe informacje można znaleźć w naszych informacjach technicznych "Obliczanie wytrzymałości osłon termometrycznych".