Sonda temperatury z gwintem TF37, charakteryzująca się wysoką odpornością na wibracje, jest stosowana w aplikacjach, w których występują silne wibracje i gdzie ze względu na wysoką temperaturę medium konieczne jest oddzielenie punktu połączenia elektrycznego od miejsca pomiaru.
Osłona termometryczna wykonana z mosiądzu lub stali nierdzewnej zapobiega kontaktowi elementu pomiarowego z medium, umożliwiając tym samym bezpośredni montaż przyrządu w procesie. Stały gwint montażowy gwarantuje szybki i łatwy montaż w procesie.
Miejsce przejścia z osłony termometrycznej do przewodu przyłączeniowego jest pyłoszczelne i wodoodporne (IP65 lub IP66/IP67).