Pomiar temperatury

Pomiar temperatury od WIKA

Jako wiodący na świecie producent przyrządów do pomiaru temperatury, oferujemy szeroką gamę produktów. Oprócz standardowych produktów, oferujemy również rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta. Nasze certyfikowane urządzenia spełniają najwyższe wymagania bezpieczeństwa i jakości, posiadają zatwierdzenia z różnych krajów i spełniają praktycznie wszystkie międzynarodowe normy.

Poniższe przyrządy do pomiaru temperatury są często używane do przemysłowych zadań pomiarowych ze względu na ich prostą, solidną i ekonomiczną budowę. Znajdują zastosowanie np.: w technologii grzewczej, klimatyzacji, systemach wentylacyjnych, przy budowie maszyn, zbiorników i instalacji oraz w przemyśle chemicznym i petrochemicznym.

Jakie urządzenia do pomiaru temperatury elektrycznej oferuje WIKA?

W firmie WIKA dostępna jest pełna paleta urządzeń, która obejmuje również elektryczny pomiar temperatury: termoelementy, czujniki rezystancyjne, przełączniki temperatury i przetworniki temperatury. Podstawą wszystkich przyrządów w zakresie elektrycznego pomiaru temperatury jest sensor, który przekształca zmierzoną temperaturę na sygnał elektryczny.

  • Termoelement składa się z dwóch zespawanych drutów z różnych materiałów. Punkt spawu określa rzeczywisty punkt pomiarowy.
  • W przypadku czujników rezystancyjnych rezystancja zmienia się w zależności od temperatury. Czujniki rezystancyjne WIKA posiadają rezystory platynowe ( Pt100 lub Pt1000).
  • Przełączniki temperatury umożliwiają, obok pomiaru temperatury sterowanie i dają analogowy sygnał wyjściowy do procesu.
  • Przetworniki temperatury są montowane na szynie w szafach sterowniczych lub w główkach pomiarowych i montowane są bezpośrednio w punkcie pomiarowym.

Jakie urządzenia do pomiaru temperatury mechanicznego oferuje WIKA?

Asortyment mechanicznych urządzeń w zakresie pomiar temperatury w firmie WIKA obejmuje termometry bimetaliczne, gazowe i rozszerzalnościowe. Należą tutaj termometry, których system pomiarowy opary jest na materiale, który zmienia się w zależności od temperatury.

  • Układ pomiarowy termometrów bimetalicznych składa się z dwóch blaszek metalowych o różnym współczynniku rozszerzalności. W rezultacie wygięcie pasków jest miarą temperatury.
  • Termometry gazowe wypełnione są gazem obojętnym. Zmianie temperatury towarzyszy zmiana wewnętrznego ciśnienia termometru, która jest przenoszone przez kapilarę na wyświetlacz termometru.
  • Układ pomiarowy termometrów rozszerzalnościowych wypełniony jest cieczą, w którym również zmianie temperatury towarzyszy zmiana wewnętrznego ciśnienia termometru, która jest wyświetlana w wyniku ruchu wskazówki.

Jakie urządzenia do pomiaru temperatury mechatronicznego oferuje WIKA?

Przyrządy pomiarowe w zakresie mechatronicznego pomiar temperatury firmy WIKA dostępne są z urządzeniem kontaktowym lub alarmowym. W przypadku, gdy zostaje osiągnięta wstępnie określona wartość pomiarowa, następuje opcja przełączania. Za pomocą transmisji sygnału wyjściowego urządzenia z obszaru mechatroniczny pomiar temperatury mogą być wykorzystywane do sterowania i kontroli procesem. Asortyment WIKA w zakresie mechatroniczny pomiar temperatury obejmuje urządzenia z sygnałem wyjściowym lub z urządzeniem kontaktowym i mechaniczne przełączniki temperatury.

FAQ
FAQ

Czy termometry gazowe podlegają dyrektywie w sprawie urządzeń ciśnieniowych i czy można zastosować odpowiednie oznakowanie CE?

Termometry gazowe wchodzą w zakres dyrektywy 2014/68/UE (poprzednio PED 97/23/WE), bez dodatkowej dostosowanej osłony termometrycznej jako "akcesoria ciśnieniowe", a także w stanie niezamontowanym lub zamontowanym w osłonie termometrycznej jako "zb ...

więcej
FAQ
FAQ

Co można zrobić, jeśli temperatura medium mierzonego manometrami wypełnionymi cieczą przekracza 100 °C [212 °F]?

W celu obniżenia temperatury medium można użyć syfonu z manometrem, separatora membranowego lub przewodu kapilarnego jako dodatkowego elementu chłodzącego.