Termometry bimetaliczne od WIKA
W przemysłowych pomiarach temperatury stosowane są trzy rodzaje termometrów tarczowych: termometry bimetaliczne, termometry gazowe i termometry rozszerzalnościowe. To, która zasada pomiaru powinna być zastosowana, zależy od wielu różnych czynników, takich jak czas reakcji, zakres temperatury i obszar zastosowania.
Co to jest termometr bimetaliczny i jaka jest jego zasada pomiaru?
Termometry bimetaliczne są termometrami opartymi na funkcjonalnej zasadzie, zgodnie z którą metale rozszerzają się w różny sposób w zależności od zmiany temperatury. Termometr bimetaliczny składa się zawsze z dwóch różnych pasków metalowych, które mają różny współczynnik rozszerzalności cieplnej. Oba paski są ze sobą nierozłącznie połączone i tworzą w ten sposób pasek bimetaliczny. Przy zmianie temperatury poszczególne metale rozszerzają się w różnym stopniu, co prowadzi do mechanicznego odkształcenia paska bimetalowego. Ta mechaniczna deformacja może być wykryta w ruchu obrotowym. System pomiarowy działa w formie spiralnej lub spiralnej rurki. Ruch ten jest przenoszony na wskazówkę termometru poprzez wałek wskazówkowy, co umożliwia pomiar temperatury.
W jakich aplikacjach stosuje się termometry bimetaliczne?
Termometry bimetaliczne są używane w wielu różnych zastosowaniach przemysłowych, np. w budowie maszyn, w technologii grzewczej oraz w klimatyzacji i technologii chłodniczej. Szeroka gama modeli termometrów bimetalicznych WIKA oferuje duży wybór termometrów do różnorodnych aplikacji.
Termometr bimetaliczny model 52, z obudową i czujnikiem wykonanym ze stali nierdzewnej, reprezentuje podstawowy model wśród termometrów procesowych, ale jest również używany do wymagających zastosowań w budowie maszyn.
Termometr bimetaliczny model A48 został opracowany specjalnie do stosowania w klimatyzacji i technologii chłodniczej do pomiaru temperatury w kanałach powietrznych, podczas gdy termometr bimetaliczny model A43 został opracowany jako wersja standardowa do prostego pomiaru temperatury w technologii grzewczej. ak widać, WIKA oferuje odpowiedni termometr do każdego zastosowania. Nasi specjaliści z przyjemnością doradzą Państwu przy wyborze.
Jakie są wady i zalety termometrów bimetalicznych?
W porównaniu z termometrami gazowymi, termometry bimetalowe są znacznie tańsze. Ta przewaga cenowa wynika z ich prostszej konstrukcji. Ta przewaga cenowa wynika z ich prostszej konstrukcji.
Zakresy pomiarowe termometrów bimetalowych zawierają się w przedziale od -70 do +600 °C z klasą dokładności 1 i 2 zgodnie i z normą PN-EN 13190. Do zastosowań, w których występują duże drgania, stosuje się termometry z wypełnieniem. Jako wypełnienie stosuje się olej silikonowy, który tłumi drgania i ogranicza maksymalną temperaturę do +250°C.
Przy zmianie temperatury wszystkie typy termometrów tarczowych reagują zgodnie z tą samą zasadą - zasadą rozszerzalności. Różnica polega jednak na tym, że w przypadku termometru bimetalowego ruch obrotowy bimetalu może być pokazany bezpośrednio na wyświetlaczu. Natomiast w przypadku termometru gazowego, dzięki wypełnieniu gazem obojętnym, wartość pomiarowa może być łatwo przenoszona przez kapilarę. Termometry gazowe z kapilarą można zainstalować w odległości do 60 metrów od miejsca pomiaru. Również termometry rozszerzalnościowe mogą być instalowane zdalne przy zastosowaniu kapilary, ale zamiast gazu obojętnego do układu pomiarowego stosuje się medium wypełniające, np. ksylen lub olej silikonowy.
Ostateczna decyzja o wyborze termometru tarczowego zależy od wielu różnych czynników. Nasi specjaliści chętnie doradzą Państwu w wyborze odpowiedniego termometru.
Czym jest napięcie termoeletryczne (lub efekt Seebecka)?
Efekt ten, nazwany na cześć Thomasa Johanna Seebecka, opisuje fakt, że napięcie elektryczne występuje, gdy dwa różne metalowe przewodniki są połączone w dwóch różnych punktach, jeśli istnieje różnica temperatur między podłączonym a otwartym końcem ...
więcej
Jaka jest różnica między standardowym manometrem a wersją z wzorem bezpieczeństwa?
Wersja bezpieczna (kod S3 zgodnie z EN837) ma dodatkową solidną przegrodę przyspawaną między tarczą a układem pomiarowym. Ponadto obudowa ma tylną ściankę, która może zostać całkowicie wypchnięta. Szyba jest zwykle wykonana z bezpiecznego szkła lam ...
więcej