Kalibracja przyrządów pomiarowych

Jakość produktu, bezpieczeństwo operacyjne oraz oszczędność zależą bezpośrednio od dokładnego i niezawodnego monitorowania parametrów procesowych. Do kalibracji przyrządów pomiarowych, WIKA oferuje szeroką gamę przyrządów kalibracyjnych i nasz serwis kalibracyjny:

Przyrządy kalibracyjne do kalibracji przyrządów pomiarowych

WIKA oferuje szeroką gamę przyrządów kalibracyjnych do kalibracji przyrządów pomiarowych we wszystkich klasach dokładności, od prostego przyrządu ręcznego do głównego wzorca, wszystkie z różnymi poziomami automatyzacji. Wysoka liczba patentów zapewnia niezrównaną wydajność. Używamy przyrządów kalibracyjnych WIKA we własnej produkcji i w naszych akredytowanych laboratoriach.

Za pomocą przyrządu kalibracyjnego WIKA można skalibrować przyrządy do pomiaru ciśnienia w zakresie od -1 ... 10 000 bar (-14,50 ... 145 037,74 psi) z dokładnością do 0,003% odczytu. Dzięki przyrządom do kalibracji temperatury, kalibracja przyrządu do pomiaru temperatury jest możliwa w zakresie -196 ... +1,600 C / -320.8 ... 2,912 F (zakres regulacji -55 ... +1,100 C / -67 ... 2,012 F). W naszej ofercie przyrządów kalibracyjnych do pomiarów elektrycznych można znaleźć między innymi kalibratory procesowe, kalibratory wielofunkcyjne i standardowe rezystory wzorcowe. Ponadto, w przypadku pomiaru długości, oferujemy kalibrację zarówno testowego sprzętu pomiarowego, jak i wzorców odniesienia.

Jak skalibrować manometr?

Kalibracja oznacza określenie odchylenia urządzenia pomiarowego w porównaniu z urządzeniem referencyjnym, które mierzy bardzo dokładnie. Kalibracja manometru jest wykonywana przy użyciu referencyjnego urządzenia pomiarowego. Porównując manometr z niezwykle dokładnym przyrządem referencyjnym, można wykryć odchylenia. Podczas kalibracji brany jest pod uwagę cały zakres pomiarowy, dlatego sprawdzany jest punkt zerowy oraz wartości pośrednie i końcowe. Jeśli odchylenie mieści się w specyfikacji producenta, manometr otrzymuje certyfikat kalibracji.

Proces ten należy odróżnić od regulacji. Regulacja jest wykonywana, gdy odchylenie kalibracji jest zbyt duże, a zatem nie jest zgodne ze specyfikacjami producenta.

Nasza usługa kalibracji przyrządów pomiarowych

W naszym akredytowanym laboratorium kalibracyjnym DKD/DAkkS kalibrujemy przyrządy pomiarowe w następującym zakresie kalibracji:

  • Przyrządy do pomiaru ciśnienia: -1 ... 10 000 bar (-14,50 ... 145 037,74 psi) z dokładnością 0,003 ... 0,01 % odczytu, w zależności od zakresu ciśnienia
  • Przyrządy do pomiaru siły: 1 kN ... 200 kN i 500 N ... 6 MN, zarówno w kierunku siły rozciągającej, jak i ściskającej
  • Przyrządy do pomiaru temperatury: -196 ... 1,600 C (-320.8 ... 2,912 F)
  • Prąd stały: 0 mA ... 100 mA
  • Napięcie DC: 0 V ... 100 V
  • Rezystancja DC: 0 Ω ... 10 kΩ

Do kalibracji przyrządów pomiarowych oferujemy dodatkowo

  • Usługa odbioru i zwrotu: Możemy bezpiecznie, niezawodnie i bez ryzyka przetransportować Twoje przyrządy pomiarowe i kalibracyjne
  • Usługa wynajmu i wypożyczenia: Wystarczy wypożyczyć przyrząd kalibracyjny wymagany do kalibracji urządzenia pomiarowego
  • Seminaria i szkolenia: Poszerz swoje know-how i zaktualizuj wiedzę praktyczną
FAQ
FAQ

Co to jest standard?

Wzorzec (VIM): "Miara materialna, przyrząd pomiarowy, materiał odniesienia lub urządzenie pomiarowe przeznaczone do definiowania, materializowania, zachowywania lub odtwarzania jednostki lub jednej lub kilku wartości wielkości"

FAQ
FAQ

Jaka jest różnica między standardowym manometrem a wersją z wzorem bezpieczeństwa?

Wersja bezpieczna (kod S3 zgodnie z EN837) ma dodatkową solidną przegrodę przyspawaną między tarczą a układem pomiarowym. Ponadto obudowa ma tylną ściankę, która może zostać całkowicie wypchnięta. Szyba jest zwykle wykonana z bezpiecznego szkła lam ...

więcej