Od wartości zmierzonej do wartości dodanej
Kompleksowe rozwiązania IIoT firmy WIKA umożliwiają pełną integrację sieciową w celu monitorowania i kontroli zasobów w czasie rzeczywistym, poprawy wydajności operacyjnej, przeprowadzania konserwacji zapobiegawczej i optymalizacji zużycia zasobów. Twoja firma korzysta ze skalowalności i elastyczności, które pozwalają zwiększyć wydajność operacyjną, obniżyć koszty i zapewnić sobie przyszłość na szybko zmieniającym się rynku.
Identyfikacja i wykorzystanie możliwości rozwoju
Megatrendy, takie jak dekarbonizacja, cyfryzacja i zmiany demograficzne stanowią poważne wyzwania dla przemysłu. WIKA jest "Smart in sensing" i oferuje inteligentne rozwiązania czujników, aby odpowiedzieć na te globalne problemy i promować wzajemny rozwój. Jako lider rynku o wysokiej penetracji rynku w różnych obszarach pomiarowych, WIKA ma potencjał, aby uczynić dane opłacalnymi w całym łańcuchu wartości i jednym z najważniejszych zasobów XXI wieku.
Wspieramy transformację cyfrową między innymi w następujących obszarach:
- Monitorowanie instalacji
- Sieć bezprzewodowa
- Konserwacja zapobiegawcza
- Optymalizacja procesu
Obszary zastosowań
Dowiedz się o szczególnych zaletach naszych rozwiązań IIoT:
Monitorowanie w czasie rzeczywistym
Algorytmy predykcyjne z wyprzedzeniem identyfikują potencjalne problemy, informują pracowników na bieżąco i uruchamiają alarmy w przypadku wartości krytycznych. Umożliwia to automatyczne lub ręczne interwencje w celu uniknięcia przestojów w produkcji.
Bezpieczeństwo i dokumentacja
WIKA przywiązuje dużą wagę do ochrony danych użytkowników. Dzięki pełnemu szyfrowaniu end-to-end, dwukierunkowej komunikacji i rozwiązaniu chmurowemu hostowanemu w UE, konsekwentnie wdrażamy najwyższe standardy bezpieczeństwa. Wszystkie dane pomiarowe są archiwizowane w celu zapewnienia zgodności z wymogami wewnętrznymi i prawnymi.
Diagnostyka i automatyzacja konserwacji
Płynne gromadzenie danych umożliwia identyfikację i eliminację istniejących słabych punktów procesu za pomocą algorytmów diagnostycznych. Działania konserwacyjne są inicjowane automatycznie, eliminując potrzebę ręcznego odczytu i szacowania. Dzięki temu Twój zespół może skupić się na priorytetowych zadaniach.
Redukcja kosztów
Dzięki precyzyjnej, automatycznej ocenie danych pomiarowych można zoptymalizować wszystkie procesy w łańcuchu wartości i wyeliminować niepotrzebne czynniki kosztotwórcze.
WIKA jest dostawcą kompleksowych rozwiązań IIoT
Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach IIoT:
Urządzenia IIoT
Łączność