Niedoszacowany współczynnik kosztów
Koszty obsługi i monitorowania cylindrów gazowych mogą szybko wielokrotnie przekroczyć wartość materiału, jakim jest gaz. Biorąc pod uwagę koszty fabrykacji i przeróbek spowodowane pustymi cylindrami gazowymi, typowy park przemysłowy może szybko osiągnąć pięciocyfrową kwotę. Jednym z największych wyzwań jest szeroka dystrybucja cylindrów gazowych w zakładach. Zaplanowane kontrole ręczne i instrukcje pracy powinny zapewnić bezpieczną eksploatację.
W krytycznych systemach dodatkowe zapasowe cylindry są przechowywane w pobliżu aktywnego cylindra. W przypadku wykrycia pustej butli gazowej podczas kontroli ręcznej, cylinder jest wymieniany. Jeśli jest to krytyczny cylinder gazowy, należy go natychmiast wymienić. Taka nieskoordynowana wymiana znacznie zwiększa wewnętrzne koszty logistyczne w porównaniu do planowanej wymiany.
Dzięki aplikacji "Gas Cylinder Manager" firmy WIKA istnieje możliwość zdalnego monitorowania ciśnienia w butli z prądem za pomocą zasilanych bateryjnie manometrów. Aktualny stan cylindrów gazowych można monitorować z wygodnego biurka i zaplanować zorganizowaną wymianę. Ta przejrzystość oszczędza koszty pracy i minimalizuje konieczność wymiany cylindrów.
Inteligentne przyrządy IIoT
- Specyficzna konfiguracja limitów alarmowych i wartości progowych
- Własne zasilanie z akumulatora
- Rozróżnienie między stanem docelowym a krytycznym
- Ocena na miejscu za pomocą wyświetlacza mechanicznego lub aplikacji
- Dostępne również dla stref wybuchowych
Łączność
- Mocowanie i profesjonalne zarządzanie siecią
- Mocowanie szyfrowania danych end-to-end
- Skalowalna architektura
- Łącznik kilkuset czujników z jedną bramką
- Niezawodna transmisja danych przez LoRaWAN®, mioty® lub sieć komórkową
Benefity
Wspólnie znajdźmy najlepsze rozwiązanie.
Eksperci WIKA chętnie pomogą w realizacji projektu. Doradzamy w oparciu o naszą rozległą wiedzę specjalistyczną z różnych branż. Nasze lokalne zespoły zapewniają wstępne doradztwo w zakresie projektowania, zalecenia dotyczące sprzętu i sieci oraz wsparcie w zakresie oprogramowania i wdrażania pulpitów nawigacyjnych. Skontaktuj się z nami bezpośrednio.