Bezpieczne monitorowanie integralności szybów naftowych i gazowych
Zwiększona wydajność i przejrzystość systemu
Monitorowanie integralności odwiertów zgodnie z harmonogramem staje się coraz większym wyzwaniem dla operatorów zajmujących się wydobyciem oleju i gazu w czasach niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej. Ponieważ odwierty są często zlokalizowane w odległych obszarach, zespoły wyszkolonych ekspertów muszą do nich dojeżdżać, co może stanowić zagrożenie dla personelu. Na miejscu ciśnienie w pierścieniu jest odczytywane, analizowane i ręcznie dokumentowane. Ten pracochłonny proces zapewnia jedynie migawkę stanu, wiąże cenne zasoby i sprawia, że operacje i konserwacja są kosztowne. Dzięki rozwiązaniom WIKA IIoT odpowiednie punkty pomiarowe mogą być rejestrowane w sposób cyfrowy za pomocą czujników bezprzewodowych bez konieczności układania pojedynczego przewodu.
Zwiększa to widoczność systemu o ponad 99 %. W przypadku dokumentacji nie ma potrzeby odczytywania wartości na miejscu, dokumentowania ich i przesyłania do systemu, co pozwala ograniczyć fizyczne procedury kontroli średnio o ponad 75 %. W przypadku wystąpienia zdarzenia związanego z integracją, inteligentny przyrząd WIKA IIoT wysyła alarm do platformy. Odpowiedzialny technik jest bezpośrednio informowany i może monitorować historię i stan odwiertu z pokoju kontrolnego, podejmować odpowiednie działania i szybko reagować.
Inteligentne przyrządy IIoT
- Specyficzna konfiguracja limitów alarmowych i wartości progowych
- Własne zasilanie z akumulatora
- Rozróżnienie między stanem docelowym a krytycznym
- Ocena na miejscu za pomocą wyświetlacza mechanicznego lub aplikacji
Łączność
- Bezprzewodowa transmisja na odległość do 10 km dziękiLoRaWAN®
- Przyrządy zasilane bateryjnie o żywotności baterii do 5 lat
- Mocowanie i profesjonalne zarządzanie siecią
- Mocowanie szyfrowania danych end-to-end
- Skalowalna architektura
Aplikacja i platforma
WIKA zapewnia uniwersalne i autonomiczne rozwiązanie do monitorowania integralności, umożliwiające zdalny dostęp do odwiertów naftowych i gazowych. Obejmuje zautomatyzowaną dokumentację, wizualizację stanu, wykrywanie anomalii z uproszczonym zarządzaniem alertami w celu szybkiej reakcji w oprawie zdarzeń integralności. Wymiana danych z zastrzeżonymi systemami jest łatwo możliwa. Poproś o demo na żywo, aby uzyskać więcej informacji.
Zalety
Wspólnie znajdźmy najlepsze rozwiązanie.
Eksperci WIKA chętnie pomogą w realizacji projektu. Doradzamy w oparciu o naszą rozległą wiedzę z różnych branż. Nasze lokalne zespoły zapewniają wstępne doradztwo w zakresie projektowania, rekomendacje dotyczące sprzętu i sieci oraz wsparcie w zakresie wdrażania oprogramowania i pulpitów nawigacyjnych. Skontaktuj się z nami bezpośrednio.