Zwiększona wydajność dzięki cyfrowemu zdalnemu monitorowaniu rur ze stali

Zwiększona przejrzystość systemu zmniejsza koszty operacyjne i usprawnia konserwację

DistrictHeatingnetworks_en-co

Konserwacja naprawcza sieci ciepłowniczych powoduje wysokie koszty dla operatorów. Większość z nich przebiega pod ziemią, co oznacza, że dostęp do nich możliwy jest jedynie poprzez wąskie fale konserwacyjne. Aby zminimalizować ryzyko obrażeń techników i przechodniów, drugi pracownik zwykle mocuje punkt dostępu. Tylko wtedy mogą odczytać, czy w przestrzeni pierścieniowej nadal panuje odpowiednie ciśnienie. Sporo wysiłku dla jednej wartości mierzenia i krótkiej migawki. W przypadku rur o stalowych ściankach, wadliwe podciśnienie między rurą medium a rurą płaszcza może ołowiu powietrze dostające się do systemu z zewnątrz.

W rezultacie właściwości izolacyjne znacznie się pogarszają, a rozpraszanie ciepła znacznie zwiększa koszty operacyjne. Szybkim i prostym rozwiązaniem jest monitorowanie podciśnienia za pomocą bezprzewodowych czujników ciśnienia IIoT. Mierzona wartość jest przesyłana do platformy online za pośrednictwem sieci LoRaWAN® lub mioty® bez konieczności układania pojedynczego przewodu. W przypadku wystąpienia usterki, przyrząd automatycznie wysyła alarm do odpowiedzialnego pracownika. Oznacza to, że widoczność systemu można łatwo poprawić do ponad 99 % przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacji i konserwacji.

Rozwiązania IIoT od czujnika do chmury

Platforma i aplikacja

  • Zdalne monitorowanie punktów pomiarowych
  • Analizy trendów
  • Alarmy dla stanów krytycznych
  • Lokalizacja za pomocą map
  • Planowanie konserwacji
  • Automatyczna dokumentacja
  • Integracja z istniejącymi systemami

Łączność

  • Zasięg kilku kilometrów
  • Standaryzowana sieć za pośrednictwem LoRaWAN® lub mioty®

Przyrządy

  • Specyficzna konfiguracja limitów alarmowych i wartości progowych
  • Własne zasilanie z akumulatora
  • Rozróżnienie między stanem docelowym a krytycznym
  • Ocena na miejscu za pomocą wyświetlacza mechanicznego lub aplikacji

Platforma i aplikacja

  • Zdalne monitorowanie punktów pomiarowych
  • Analizy trendów
  • Alarmy dla stanów krytycznych
  • Lokalizacja za pomocą map
  • Planowanie konserwacji
  • Automatyczna dokumentacja
  • Integracja z istniejącymi systemami

Łączność

  • Zasięg kilku kilometrów
  • Standaryzowana sieć za pośrednictwem LoRaWAN® lub mioty®

Przyrządy

  • Specyficzna konfiguracja limitów alarmowych i wartości progowych
  • Własne zasilanie z akumulatora
  • Rozróżnienie między stanem docelowym a krytycznym
  • Ocena na miejscu za pomocą wyświetlacza mechanicznego lub aplikacji

Inteligentne przyrządy IIoT

Manometr z rurką Bourdona PGW23.100 z transmisją bezprzewodową

  • Przedłużenie anteny dla poprawy sygnału w trudnych warunkach instalacji
  • Analogowy wyświetlacz na miejscu
  • Wymienne baterie
  • Indywidualna konfiguracja mierzenia i interwału transmisji
  • Automatyczny alarm wartości granicznej
PGW23.100_en-co
PEW-1000_en-co

Czujnik ciśnienia PEW-1000 z transmisją bezprzewodową

  • Wysoka dokładność pomiaru
  • Wyświetlacz temperatury
  • Dostępne z LoRaWAN® lub mioty®
  • Lokalne rejestrowanie danych przez aplikację
  • Indywidualna konfiguracja mierzenia i interwału transmisji
  • Automatyczny alarm wartości granicznej

Zalety


Wspólnie znajdźmy najlepsze rozwiązanie.

Eksperci WIKA chętnie pomogą w realizacji projektu. Doradzamy w oparciu o naszą rozległą wiedzę specjalistyczną z różnych branż. Nasze lokalne zespoły zapewniają wstępne doradztwo w zakresie projektowania, zalecenia dotyczące sprzętu i sieci oraz wsparcie w zakresie oprogramowania i wdrażania pulpitów nawigacyjnych. Skontaktuj się z nami bezpośrednio.

Korzyści z rozwiązań IIoT

Zdalne monitorowanie stanu umożliwia optymalizację strategii konserwacji poprzez wykonywanie prac konserwacyjnych w oparciu o rzeczywisty stan systemu, a nie w stałych odstępach czasu. Ołów to redukcja kosztów poprzez poprawę wydajności i zmniejszenie kosztów personelu. Poprawia również ślad węglowy poprzez bardziej wydajną transmisję sieciową i ukierunkowaną konserwację naprawczą.

Wspólnie sprawimy, że Twoja strategia konserwacji i serwisowania będzie przyszłościowa

✔ Zdalne monitorowanie stanu sieci
✔ Poprawa widoczności systemu
✔ Ukierunkowana konserwacja zamiast wycieczek inspekcyjnych