Prasy i maszyny do formowania
- Maszyny do obróbki tworzyw sztucznych
- Urządzenia do kontroli temperatury
- Przygotowanie granulatu
- Maszyny mechaniczne
- Smar chłodzący
- Zasilacze hydrauliczne
- Systemy smarowania
- Napędy liniowe
- Pompy i układy
- Prasy i maszyny do formowania
- Sprężarki śrubowe
- Sprężarki tłokowe
- Dźwigi i podnośniki
- Turbiny wiatrowe
- Cięcie strumieniem wody
- Wysokociśnieniowe stanowiska badawcze
- Technologia ważenia w budowie maszyn
- Pomiar poziomu w zbiorniku
- Systemy filtrów
- Prasy wulkanizacyjne
Niezależnie od tego, czy chodzi o przemysł motoryzacyjny, budowę maszyn czy obróbkę metali - prasy i maszyny formujące muszą spełniać najwyższe wymagania dotyczące siły, precyzji i bezpieczeństwa procesu. Nasze czujniki dostarczają kluczowych danych pomiarowych do niezawodnego sterowania, monitorowania i zabezpieczenia tych złożonych procesów.
Jako doświadczony dostawca technologii czujników ciśnienia, temperatury, siły, przepływu i poziomu, oferujemy niestandardowe rozwiązania dla różnych typów maszyn:
Prasy mechaniczne i serwo
- Czujniki siły do monitorowania procesów i zabezpieczenia przed przeciążeniem
- Czujniki temperatury do monitorowania łożysk i silników
- Czujniki poziomu do układów chłodzenia i smarowania
Prasy hydrauliczne
- Czujniki ciśnienia do dokładnej kontroli ciśnienia hydraulicznego
- Czujniki temperatury i poziomu do monitorowania oleju hydraulicznego
- Czujniki przepływu do sprawdzania mediów chłodzących lub smarujących
Inne maszyny do formowania
Prasy krawędziowe, giętarki do blachy, giętarki do rur, giętarki do drutu, maszyny do wyoblania metalu, rysunki
- Czujniki siły do kontroli procesów gięcia
- Czujniki ciśnienia i przepływu dla napędów pomocniczych i pól elektrycznych mediów
- Czujniki poziomu zapewniające dostępność instalacji
Korzyści w skrócie
- Wiarygodne dane mierzenia nawet w warunkach dynamicznych i przy obciążeniu udarowym
- Wytrzymała technologia czujników do użytku w trudnych warunkach przemysłowych
- Kompaktowa konstrukcja umożliwiająca optymalną integrację z istniejącymi instalacjami
- Komunikacja IO-Link dla łatwej parametryzacji i inteligentnych danych diagnostycznych
- Praktyczne doświadczenie - rozwiązania branżowe z wartością dodaną
Dla maksymalnej dostępności maszyny i jakości procesu
Nasze rozwiązania w zakresie czujników w znaczący sposób przyczyniają się do zapewnienia bezpiecznego, wydajnego i powtarzalnego przebiegu procesów formowania - przy maksymalnej dostępności instalacji i minimalnych nakładach na konserwację. Zaufaj naszemu doświadczeniu w integracji czujników w wymagających aplikacjach prasowych.