WIKA

Rozwiązania IIoT

Od wartości zmierzonej do wartości dodanej

Kompleksowe rozwiązania IIoT firmy WIKA umożliwiają pełną integrację sieciową w celu monitorowania i kontroli zasobów w czasie rzeczywistym, poprawy wydajności operacyjnej, przeprowadzania konserwacji zapobiegawczej i optymalizacji zużycia zasobów. Twoja firma korzysta ze skalowalności i elastyczności, które pozwalają zwiększyć wydajność operacyjną, obniżyć koszty i zapewnić sobie przyszłość na szybko zmieniającym się rynku.

Identyfikacja i wykorzystanie możliwości rozwoju

Megatrendy, takie jak dekarbonizacja, cyfryzacja i zmiany demograficzne stanowią poważne wyzwania dla przemysłu. WIKA jest "Smart in sensing" i oferuje inteligentne rozwiązania czujników, aby odpowiedzieć na te globalne problemy i promować wzajemny rozwój. Jako lider rynku o wysokiej penetracji rynku w różnych obszarach pomiarowych, WIKA ma potencjał, aby uczynić dane opłacalnymi w całym łańcuchu wartości i jednym z najważniejszych zasobów XXI wieku.

Wspieramy transformację cyfrową między innymi w następujących obszarach:

  • Monitorowanie instalacji
  • Sieć bezprzewodowa
  • Konserwacja zapobiegawcza
  • Optymalizacja procesu

Obszary zastosowań


Dowiedz się o szczególnych zaletach naszych rozwiązań IIoT:

Monitorowanie w czasie rzeczywistym

Algorytmy predykcyjne z wyprzedzeniem identyfikują potencjalne problemy, informują pracowników na bieżąco i uruchamiają alarmy w przypadku wartości krytycznych. Umożliwia to automatyczne lub ręczne interwencje w celu uniknięcia przestojów w produkcji.

Bezpieczeństwo i dokumentacja

WIKA przywiązuje dużą wagę do ochrony danych użytkowników. Dzięki pełnemu szyfrowaniu end-to-end, dwukierunkowej komunikacji i rozwiązaniu chmurowemu hostowanemu w UE, konsekwentnie wdrażamy najwyższe standardy bezpieczeństwa. Wszystkie dane pomiarowe są archiwizowane w celu zapewnienia zgodności z wymogami wewnętrznymi i prawnymi.

Diagnostyka i automatyzacja konserwacji

Płynne gromadzenie danych umożliwia identyfikację i eliminację istniejących słabych punktów procesu za pomocą algorytmów diagnostycznych. Działania konserwacyjne są inicjowane automatycznie, eliminując potrzebę ręcznego odczytu i szacowania. Dzięki temu Twój zespół może skupić się na priorytetowych zadaniach.

Redukcja kosztów

Dzięki precyzyjnej, automatycznej ocenie danych pomiarowych można zoptymalizować wszystkie procesy w łańcuchu wartości i wyeliminować niepotrzebne czynniki kosztotwórcze.


WIKA jest dostawcą kompleksowych rozwiązań IIoT

Measured_value_de-de

Dowiedz się więcej na temat różnych rozwiązań IIoT

Łączność

Łączność

Dzięki technologiom LPWAN, takim jak LoRaWAN lub mioty oraz radiu mobilnemu, mocowana jest bezpieczna, bezprzewodowa i wolna od zakłóceń transmisja danych.
Platforma IIoT

Platforma IIoT

Zarządzanie urządzeniami, pozyskiwanie danych, przechowywanie i tworzenie cyfrowego bliźniaka jest możliwe za pośrednictwem chmury lub jako rozwiązanie lokalne.
Usługi IIoT i personalizacja

Usługi IIoT i personalizacja

Od instalacji czujników po integrację z istniejącymi systemami, WIKA oferuje holistyczne podejście do rozwiązań.